Hulladékenergia felhasználása biztosítja a villamosenergia-fogyasztás legalább felét
Magyarország és a régió meghatározó vegyipari vállalata, a Nitrogénművek Zrt. folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően tovább tudta növelni a termelés hatékonyságát, a hulladékenergia hasznosításával pedig jelentősen csökkentette villamosenergia-költségeit.
Magyarország legrégebbi, ma is üzemelő vegyipari vállalata a pétfürdői Nitrogénművek Zrt. tavaly ünnepelte fennállásának 85. évfordulóját. A vállalat Magyarország és a régió meghatározó műtrágya előállítója; a dinamikusan emelkedő piaci keresletnek megfelelően az elmúlt években több, mint százmilliárd forintot költött fejlesztésekre és a versenyképesség növelésére. Az üzem folyamatosan bővítette gyártókapacitását, és nagy hangsúlyt fektet az energiahatékonyságra és a környezetvédelmi szempontokra. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően évi 1 500 000 tonna Genezis műtrágya gyártására is képes lesz, amely az európai piacon is jelentős mennyiségnek számít.
Az üzem működése közben – a gyártás melléktermékként - nagymennyiségű gőz keletkezik, amelynek jelentős szerepe van az energiatermelésben. A 2007 óta zajló kapacitásbővítő, energiafelhasználást csökkentő, mintegy 350 millió euró értékű beruházás részeként egy 24 MW teljesítményű, legkorszerűbb irányítástechnikával rendelkező Siemens SST 600 típusú gőzturbinát helyeztek üzembe. A fejlesztés azért vált szükségessé, mert a gyártókapacitás bővítésének köszönhetően jelentős mennyiségű többletgőz keletkezett, így az áramtermelés infrastruktúráját is a megnövekedett mennyiséghez kellett igazítani. Az új berendezések beépítésével lehetővé vált az ammóniaüzem további kapacitásnövelése, valamint évtizedekben mérhető a gyártási technológia élettartamának hosszabbítása is. Az új korszerű konstrukció segítségével a gyártás során felhasznált energia felét hulladékenergia felhasználásával, környezetbarát módon tudják biztosítani.
Az üzem működése során az egyik legfontosabb tényező a minél magasabb rendelkezésre állási mutató. A termelés biztonságának maximalizálása és a karbantartási idő minimalizálása kulcsfontosságú a gyár gazdaságos működéséhez. A cég ammóniaüzemében évtizedek óta megbízhatóan üzemelő Siemens nagynyomású szintézisgáz turbina életciklusa a végéhez közeledett, így időszerűvé vált a berendezés lecserélése. Az új turbina a korábbi pontos mása, így a beépítése nem igényel infrastrukturális átalakításokat. A Siemens új konstrukciója azonban a mai műszaki színvonalnak megfelelő áramlástechnikai kialakítása révén magasabb hatásfokkal fog működni, ezáltal alacsonyabb energiafelhasználás érhető el. A beépített teljesítménytartalék révén lehetővé teszi az ammóniatechnológia későbbi bővítését is. A turbinacserével párhuzamosan a gépcsoport irányítástechnikai rendszere is megújul. Az új Siemens TURLOOP típusú elektrohidraulikus szabályozórendszer révén tovább csökken a turbinák energiafelhasználása és nő a rendszer biztonsága.
Az új berendezések ráadásul jelentős hazai hozzáadott értékkel rendelkeznek, hiszen a Siemens Zrt. Késmárk utcai gyáregységében készítették a beépített turbina kilépőházát.
A Nitrogénüzem Zrt. a folyamatos és átgondolt fejlesztéseinek köszönhetően továbbra is az iparág nemzetközi élvonalába tartozik. Az energia hatékony termelés biztosítja a versenyképes árú és kiváló minőségű műtrágyát, amelyre a hazai mezőgazdaságnak is nagy szüksége van. A korszerű gazdálkodás teremti meg a lehetőséget a feldolgozó- és élelmiszeripar számára, hogy jó minőségű termékek kerülhessenek a boltok polcaira, később pedig a fogyasztók asztalára.