Neogy

L'e-mobility conquista il Nord Italia: un'infrastruttura di ricarica elettrica con l'E-Car Operation Center

Installazione e gestione di un'infrastruttura di ricarica elettrica per Neogy

Location

Trentino Alto Adige, Italia

Highlights

  • Oltre 500 stazioni di ricarica (AC e DC) gestite da Neogy
  • 250.000 punti di ricarica disponibili a livello internazionale tramite roaming
  • 5 anni di collaborazione proficua

Approfondimenti

"La collaborazione con Siemens è stata molto importante per sviluppare un infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici scalabile ed affidabile con cui rifornire i nostri clienti di sola energia rinnovabile."

Sergio Marchiori, CEO Neogy

Neogy, nata nel 2019 come joint venture di Alperia e del Gruppo Dolomiti Energia, con sede a Bolzano, offre servizi sostenibili e innovativi per la ricarica di auto elettriche, dedicati a privati, aziende, strutture ricettive ed enti pubblici. L’energia fornita è verde al 100% e prodotta da fonte idrica in Trentino Alto Adige.

Soluzione / Portfolio

Siemens ha fornito a Neogy l'E-Car Operation Center, una piattaforma di gestione della ricarica elettrica che consente di monitorare e tracciare le 500 stazioni di ricarica gestite da Neogy da un'unica applicazione. Grazie ai servizi di roaming, inoltre, i clienti di Neogy hanno accesso a una rete internazionale di 250.000 unità di ricarica.

Questa innovativa soluzione è scalabile, aperta, adattabile, facilmente integrabile con altre piattaforme software e in grado di contribuire a una gestione più efficace delle microgrid alla base delle città intelligenti.

Benefici

Neogy oggi è in grado di offrire una serie completa di servizi di ricarica elettrica a utenti sia pubblici sia privati, garantendo loro funzionalità innovative come la gestione del carico, il roaming e il pagamento con carta di credito / Paypal.