Rendere l'energia trasparente... e conveniente
ISO 50001 è uno standard per i sistemi di gestione energetica in-house riconosciuto in tutto il mondo. Questo standard fissa tutti i requisiti di un sistema di energy management, dall'installazione all'implementazione, dalla manutenzione all'ottimizzazione. Possiamo fornirti assistenza in tutte le fasi dell'implementazione di un sistema di gestione energetica conforme a ISO 50001 e mostrarti come una certificazione standard potrebbe consentirti di accedere a sovvenzioni statali e agevolazioni fiscali.Una grande opportunità: ISO 50001
Ci sono molte buone ragioni per implementare un sistema di energy management aziendale: un elemento estremamente importante per rendere trasparente il consumo energetico, risparmiare energia e ridurre i costi energetici. Un sistema di energy management può incrementare in modo anche significativo la competitività dell’azienda, se i potenziali di risparmio individuati vengono sfruttati al meglio. Possiamo supportarti durante l'intero processo e aiutarti a ottenere la tua certificazione. Affidandoti ai nostri esperti, sin dalle prime fasi, avrai la certezza che il processo di certificazione verrà gestito in modo strutturato ed efficace. In questo modo, la gestione efficiente dell'energia diventa anche conveniente.
Il nostro contributo: software SIMATIC per l’Energy Management
Acquisisci dal processo produttivo tutti i dati energetici di cui avrai bisogno, grazie alla nostra soluzione per la gestione energetica SIMATIC Energy Suite, che garantisce la massima trasparenza di tutti i flussi energetici. TIA Portal semplifica l'engineering e mette a disposizione una piattaforma unica per l'automazione e la gestione dell'energia di tutte le installazioni, ovunque si trovino. I dati energetici registrati possono essere ampliati fino a formare un sistema di energy management multisito, grazie al collegamento end-to-end con SIMATIC Energy Manager PRO o con Service Energy Analytics, basato sul cloud. Ti offriamo un prodotto completo e certificato ISO 50001, nonchè un portafoglio di soluzioni comprendenti il software di Energy Management SIMATIC, per una gestione ottimale a ogni livello.
Raggiung i tuoi obiettivi energetici
Il settore manifatturiero ha un impatto notevole sull'economia di una nazione. Uno dei fattori più importanti è rappresentato dai sistemi alimentati a elettricità, responsabili di quasi il 70% dell'intera domanda energetica. Ma c'è di più: i costi energetici di un azionamento elettrico rappresentano almeno l'80% dei costi dell'intero ciclo di vita del prodotto - il che significa che i sistemi di azionamento elettrici nascondono potenziali di risparmio enormi. Tuttavia, misure focalizzate unicamente sui motori non ci permetteranno di raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione (rispetto al 1990) del 40% delle emissioni di carbonio entro il 2030.Dal singolo azionamento al sistema di azionamento
La norma europea EN 50598 per la progettazione ecocompatibile ha spostato l'attenzione dai singoli componenti ai sistemi globali. Dal 2015, la norma EN 50598 specifica i requisiti dei sistemi di azionamento impiegati nelle macchine di produzione elettriche. Ciò significa che tutti i prodotti che scambiano una quantità apprezzabile di energia elettrica devono essere valutati in base al livello di efficienza o di dispersione energetica. La seconda parte della norma EN 50589-2 definisce in modo specifico i criteri di valutazione dell'efficienza energetica. Questa indica la procedura che deve essere adottata dai produttori per stabilire le perdite dei sistemi di azionamento e dei sistemi motore. Ciò consente agli utenti di confrontare i prodotti in base alla loro efficienza energetica.
Integrated Drive Systems: la risposta allo standard EN 50598
Gli elementi principali di un sistema di azionamento completamente integrato sono i convertitori di frequenza, gli accoppiamenti e i riduttori. Integrated Drive Systems riunisce questi componenti in sistemi di azionamento completi ed efficienti. L'ampia gamma di prodotti consente di ottimizzare l'intero ramo di comando con componenti integrati ad alta efficienza e di ottenere un risparmio energetico che supera il 30%. Siemens Integrated Drive Systems è una soluzione completa perfettamente integrabile in qualunque sistema di azionamento o ambiente di automazione, in ogni fase del ciclo di vita. Sarai perfettamente in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma EN 50598 e i tuoi sistemi di azionamento funzioneranno con la massima efficienza possibile.