Controllo dell’illuminazione con KNX/DALI, la soluzione ideale per la massima efficienza energetica e la gestione ottimale degli ambienti

29 aprile 2020 - h. 11:00
Iscriviti al webinar

Controllo dell’illuminazione con KNX/DALI, la soluzione ideale per la massima efficienza energetica e la gestione ottimale degli ambienti

Date le molteplici aree applicative, i sistemi di illuminazione regolabili hanno un ruolo sempre più importante nei moderni impianti. Gli apparecchi con tecnologia DALI sono caratterizzati da un’ampia versatilità applicativa che, integrati nelle moderne installazioni KNX, garantiscono agli utenti massima flessibilità, massimo comfort e risparmio energetico al tempo stesso. Siemens, alla quarta generazione di apparecchi KNX, presenta le nuove soluzioni adottate anche per l’integrazione della tecnologia DALI con un nuovo attuatore ed un nuovo Firmware dedicato a tutti i recenti gateway.

Argomenti trattati:

  • Introduzione al sistema di gestione dell’illuminazione DALI
  • Nuovi attuatori/gateway KNX DALI
  • Applicazioni e casi d’uso

 

Durata: 30 minuti

Relatore: Renato Ricci – Product Manager Siemens

Si precisa che il limite massimo di partecipanti per la sessione è pari a 250. Al di sopra di questa numerica si verrà inseriti in apposita waiting list: in tal caso, una comunicazione dedicata verrà inviata entro 24h prima dell'avvio del webinar.