SYNCO IC e OZW772 la soluzione semplice e sicura basata su Cloud per la configurazione remota degli impianti con ETS

21 maggio 2020 - h. 17:00
Iscriviti al webinar

SYNCO IC e OZW772 la soluzione semplice e sicura basata su Cloud per la configurazione remota degli impianti con ETS

La configurazione remota degli impianti è sempre stata un’applicazione fondamentale nella gestione degli edifici e, oggi più che mai in un periodo di grande emergenza come quello che stiamo vivendo, ha assunto un ruolo prioritario anche in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Proprio in questa direzione da tempo Siemens si è mossa andando ad integrare l’interfaccia KNXnet/IP nella famiglia di prodotti OZW772. Originariamente nata come web server per la sola gestione locale e remota dei sistemi HVAC Synco, OZW772 la rende così compatibile con il software ETS per la configurazione delle apparecchiature KNX sia localmente che in remoto. L’esser parte del cloud SYNCO IC inoltre conferisce a questi dispositivi una estrema semplicità di integrazione e configurazione in qualsiasi rete da quella domestica a quella industriale.

Argomenti trattati:

  • Synco IC – gestione remota degli edifici
  • Web Server OZW772
  • Remote Tool Access: stabilire la connessione Tunneling con ETS

 

Durata: 30 min

Relatore: Renato Ricci – Product Manager Siemens

Si precisa che il limite massimo di partecipanti per la sessione è pari a 250. Al di sopra di questa numerica si verrà inseriti in apposita waiting list: in tal caso, una comunicazione dedicata verrà inviata entro 24h prima dell'avvio del webinar.