Migliora la qualità dell’aria con i nuovi sensori ambiente Siemens

22 aprile 2020 - h. 16:00
Iscriviti al webinar

Migliora la qualità dell’aria con i nuovi sensori ambiente Siemens

Una buona qualità dell’aria all’interno degli spazi chiusi porta ad un maggiore benessere e quindi anche ad un aumento della qualità della vita e della produttività degli occupanti. Siemens, grazie ad un’ampia gamma di sensori per ambiente, contribuisce a rendere il tuo edificio un ambiente perfetto. Durante il webinar verranno illustrati le funzionalità dei seguenti sensori:

 

I sensori di anidride carbonica (CO2) per la misurazione della corretta concentrazione di CO2 in ambiente.

 

I sensori di temperatura e umidità che con un monitoraggio efficace del comfort, contribuiscono a ridurre il rischio di malattie come le infezioni alle vie respiratorie e l'influenza.

 

I sensori di composti organici volatili (VOC) utilizzati per misurare fattori dannosi come l’emissione di inquinanti da parte di materiali da costruzione e di oggetti quali tappeti, moquette e mobili. 

 

Il nuovo sensore per polveri sottili misura l’inquinamento dell'aria da particelle in base alle due categorie: PM 2,5 e PM10, ossia il particolato con sostanze inquinanti del diametro rispettivamente da 0,3 a 2,5 micrometri o da 0,3 a 10 micrometri.

 

Tutti i sensori della gamma hanno segnali analogici e uscite e per alcuni modelli versione Modbus, così da essere collegati in maniera semplice ai controller di riscaldamento, ventilazione e condizionamento come Climatix e Desigo Room Automation, ed essere poi integrati nel sistema di building management Desigo CC.

Argomenti trattati:

  • L’importanza di garantire livelli ottimali di qualità dell’aria
  • Panoramica sui sensori per ambiente della gamma Siemens

 

Durata: 30 minuti

Relatore: Dario Salvalaggio – Product Manager Siemens

Si precisa che il limite massimo di partecipanti per la sessione è pari a 250. Al di sopra di questa numerica si verrà inseriti in apposita waiting list: in tal caso, una comunicazione dedicata verrà inviata entro 24h prima dell'avvio del webinar.