Scarica la registrazione del webinar Siemens "La IEC 61439-1 e la verifica termica nei quadri di bassa tensione"
Le eccessive temperature dei quadri elettrici possono ridurre significativamente la durata dei componenti situati al loro interno e quindi compromettere il loro corretto funzionamento. In tali circostanze si possono verificare situazioni pericolose e, nei casi peggiori, gravi danni all’intero sistema. Una attenta analisi della sovratemperatura comporta vantaggi sia prestazionali sia economici e inoltre è possibile aumentare la vita utile del quadro fino al 20%. Per questo motivo la verifica dell'aumento della temperatura è essenziale e richiesta dalla norma IEC 61439-1. Durante il Webinar verranno illustrate le norme di riferimento, i metodi di verifica della sovratemperatura e il tool di calcolo dedicato di Siemens.Argomenti trattati:
- Cenni di trasmissione del calore.
- Norme di riferimento.
- Metodi di verifica della sovratemperatura.
- Presentazione del tool per il calcolo della sovratemperatura.