Soluzioni integrate per la prevenzione e la riduzione del rischio di infezione negli edifici

3 giugno 2020 - h. 17:00
Iscriviti al webinar

Soluzioni integrate per la prevenzione e la riduzione del rischio di infezione negli edifici

L’attuale Pandemia da Coronavirus Covid-19 che stiamo vivendo richiede l’impegno e la responsabilità di tutti nell'attuazione di una serie di disposizioni e regole comportamentali idonee a consentire lo svolgimento di attività nei luoghi di lavoro in modo sempre più sicuro. Sarà importante mantenere tali standard non solo ora ma anche in futuro, per far sì che un eventuale nuovo virus possa essere gestito in modo più efficiente e arginato tempestivamente. Per tutelare la salute di tutti e minimizzare il rischio di infezione sul posto di lavoro e consentire al tempo stesso la salvaguardia della produttività delle aziende, si è reso quindi indispensabile sviluppare nuovi sistemi tecnologici di monitoraggio: dal controllo delle condizioni di qualità dell’aria che inibiscono la prolificazione e la trasmissione degli agenti patogeni negli ambienti, alla verifica del distanziamento sociale tra le persone nonché della misurazione rapida ed accurata della temperatura corporea per una gestione controllata degli ingressi, fino alla notifica tramite APP di esposizioni potenzialmente a rischio. Siemens fornisce il massimo della sua esperienza in termini di gestione degli edifici, garantendo sempre il rispetto della privacy delle persone e alti livelli di efficienza energetica e operativa, grazie all'integrazione e all’interoperabilità dei sistemi.

Argomenti trattati:

  • Siveillance Thermal Shield: soluzione che consiste nell’interazione intelligente di algoritmi di analisi delle immagini video e di termocamere ad alta precisione con i sistemi di controllo degli accessi, di video sorveglianza e di supervisione e controllo per l’automazione degli edifici.
  • Disinfezione degli edifici: sistemi per il monitoraggio e la gestione delle condizioni di qualità dell’aria ambiente che inibiscono le attività vitali degli agenti patogeni e la loro trasmissione.
  • Memo APP: applicazione per smartphone per la notifica di esposizioni potenzialmente a rischio.

 

Durata: 40 min

 

Ralatori: 

Raimondo Serafini - Security Product Manager

Luca Devecchi - Sales Engineer for Digital Solution 

Carlo Maisano - Vertical Market Health Care

Si precisa che il limite massimo di partecipanti per la sessione è pari a 250. Al di sopra di questa numerica si verrà inseriti in apposita waiting list: in tal caso, una comunicazione dedicata verrà inviata entro 24h prima dell'avvio del webinar.