Ottimizzazione Termica

Il raffreddamento, subito dopo l’IT, rappresenta la maggior componente di consumo di energia elettrica nei data center. Le nostre soluzioni e servizi di gestione integrata consentono il monitoraggio e controllo dei sistemi di raffreddamento e dei relativi flussi d'aria per il tuo data center. Tutto questo per garantire un’attività efficiente e priva di interruzioni. Ti offriamo supporto nella gestione del raffreddamento a 360 gradi: sfruttando l'esperienza dei nostri tecnici e partner esperti del settore, ti aiutiamo a migliorare ulteriormente l'affidabilità termica e a ottimizzare le attività di manutenzione riducendo così i costi operativi.
White Space Cooling Optimization offre una gestione dinamica del raffreddamento per la sala dati del data center. La soluzione, fornita in collaborazione con la società Vigilent, utilizza un software locale che elabora i dati provenienti da una fitta rete di sensori, attraverso un modello avanzato di apprendimento automatico, per analizzare e ottimizzare automaticamente la distribuzione del raffreddamento a livello di rack. I principali vantaggi per il cliente sono una maggiore affidabilità termica (la soluzione gestisce dinamicamente una temperatura massima del rack in modo molto più preciso e affidabile) e risparmi energetici.
- Affidabilità termica:
- Riduzione automatica dell'hotspot + linee guida visive per un miglioramento continuo
- Aumento dell'affidabilità attraverso una manutenzione intelligente - Risparmio energetico:
- Il 38% di risparmi energetici di raffreddamento in corso è stato calcolato in media su oltre 500 installazioni
- miglioramento del 5-10% PUE
- < anni di rimborso semplice - Più IT:
- Nuova capacità per espansioni IT
Siemens coordinerà l'implementazione in loco e l'installazione del software: i risparmi saranno verificati sulla base delle previsioni effettuate. I clienti hanno accesso all'interfaccia utente del sistema, che fornirà tramite dashboard i dati relativi allo stato dei dispositivi e sulle prestazioni di raffreddamento, mappe, trend, ecc… nonché rapporti di notifica sugli allarmi, in base alla criticità.
Demand Flow™
Demand Flow è una soluzione di ottimizzazione HVAC che riduce i costi energetici e garantisce un'efficienza operativa costante, con rendimenti finanziari positivi sul lungo periodo. Che si tratti del flusso di domanda di acqua refrigerata (CHW) o del prodotto di ottimizzazione del sistema di volume d'aria variabile (VAV), questa soluzione brevettata offre risultati immediati attraverso la nostra tecnologia automatizzata e analisi integrata che riducono i vincoli sulle risorse interne dei nostri clienti e prolungano il ciclo vita dei dispositivi.
Gli algoritmi del Demand Flow assicurano, inoltre, che l'energia non venga spostata da un sottosistema di impianto a un altro, come in altre routine di risparmio energetico. Il flusso della domanda misura e verifica il consumo totale di energia dell'impianto di acqua refrigerata, incluso ciascun sottosistema, per fornire un rapporto accurato del consumo totale di energia, prima e dopo l'implementazione.
Maggior trasparenza con Navigator
Navigator è la piattaforma Siemens di gestione dei dati basata su cloud, progettata per aiutarti a ottimizzare le prestazioni dei tuoi edifici. Se abbinato al Demand Flow per sistemi di acqua refrigerata e/o sistemi di volume d'aria variabile, si ottiene la capacità di monitorare le prestazioni a lungo termine del sistema HVAC, monitorando, preservando e migliorando le prestazioni. Estremamente personalizzabile, Navigator ti consente di raggiungere i tuoi obiettivi in termini di energia, sostenibilità e prestazioni del sistema.