Verifica della sovratemperatura in maniera rapida ed efficiente, in conformità agli standard

Fino al
-
di prolungamento della vita utile dei quadri elettrici a fronte di una riduzione della temperatura di 5°C.
-
Inoltre, la verifica della sovratemperatura è richiesta dalla norma IEC 61439-1.
L’ottimizzazione termica semplice da gestire
Le eccessive temperature possono ridurre significativamente la durata dei componenti all’interno dei quadri elettrici. Per questo motivo la verifica dell'aumento della temperatura è essenziale e richiesta dalla norma IEC 61439-1.Dati di dissipazione termica facilmente disponibili
Tutti i componenti all’interno del quadro elettrico sono caratterizzati da valori di dissipazione termica che sono fondamentali per una progettazione ottimale. Grazie a queste informazioni infatti si possono determinare le dimensioni dell’involucro e il raffreddamento necessario.
Tutti i componenti all’interno del quadro elettrico sono caratterizzati da valori di dissipazione termica che sono fondamentali per una progettazione ottimale. Grazie a queste informazioni infatti si possono determinare le dimensioni dell’involucro e il raffreddamento necessario.
Siemens fornisce un riepilogo dei dati di dissipazione termica modo semplice e chiaro. SIMARIS therm risulta un grande supporto gratuito che aiuta a risparmiare tempo durante la verifica della sovratemperatura.
Verifica dell'aumento della temperatura in quattro fasi
SIMARIS therm è uno strumento gratuito e contiene circa 30.000 dati verificati relativi alla dissipazione termica dei dispositivi Siemens. Oltre ai prodotti Siemens, SIMARIS therm consente di includere nel calcolo anche dispositivi e involucri di altri produttori.
Cosa offre all’utente?
- Selezione rapida di involucri e di dispositivi. Sviluppo semplice ed efficiente di ulteriori involucri e dispositivi vuoti
- Verifica dei quadri e dei sistemi di controllo conformi ai dati di dissipazione termica
- Creazione di una certificazione di calcolo della sovratemperatura secondo IEC 61439-1, supplemento 2; IEC 60204-1; ecc...
- Totalmente gratuito
Sistema di raffreddamento SIVACON 8MR
Il sistema ad aria condizionata SIVACON 8MR garantisce il regolare funzionamento dei dispositivi elettrici ed elettronici installati nel pannello, anche in condizioni ambientali più estreme. Questo sistema interviene contro la formazione di condensa e protegge i da malfunzionamenti dovuti ai danni da gelo. Il portfolio spazia tra ventilatori con filtro, dispositivi di raffreddamento, riscaldatori e termostati.
Componenti Siemens ad alta efficienza
I nostri componenti innovativi sono progettati per la massima efficienza energetica e hanno una bassa perdita di potenza.
Per consentire un rapido calcolo dell'innalzamento della temperatura in conformità agli standard, i dati dei componenti Siemens vengono memorizzati nel SIMARIS.
Standard e linee guida
IEC 61439-1/2
Dalla fine del periodo di transizione dalla IEC-60439 alla serie IEC-61439, nuove norme si applicano ai limiti di aumento della temperatura nei quadri di comando e di distribuzione a bassa tensione. Secondo la norma DIN EN (IEC) 61439, i limiti di aumento della temperatura devono essere forniti e documentati in una verifica di progetto. Questo può essere il risultato ottenuto da dei calcoli o è possibile semplicemente utilizzare lo strumento gratuito SIMARIS therm.
Direttiva sulla Bassa Tensione 2014/35/EU
La direttiva europea sulla bassa tensione specifica un'analisi e una valutazione dei rischi nel quadro della procedura di conformità. Nella Guida CENELEC 32, appendice A, sono inclusi gli effetti della temperatura su materiali e componenti.
Valutazione efficiente del calore
Calcolo della sovratemperatura nei quadri elettrici
Con SIMARIS therm, è possibile verificare e valutare facilmente l'aumento di temperatura nei quadri elettrici specificando la temperatura ambiente e selezionando i dispositivi inseriti all’interno del quadro. La verifica dell'aumento della temperatura è richiesta dalle norme e ha un impatto significativo sulla durata dei componenti.