Versatile come la tua applicazione

Il Soft Starter adatto a ogni applicazione
I Soft Starter SIRIUS sono la soluzione migliore quando né l'avviamento diretto, né l'avviamento stella triangolo, possono garantire la partenza di un motore asincrono trifase a causa di problematiche a livello meccanico, o a livello elettrico. La nostra gamma di Soft Starter con funzioni intelligenti offre una solida alternativa per la quasi totalità delle applicazioni, dalle più semplice alle più sofisticate, come gli avviamenti molto gravosi. Ti permettono di avviare il motore dolcemente, in modo semplice ed efficiente.
In quale tecnologia di Soft Starter devo investire nei prossimi 6 mesi?
Per creare macchine affidabili, il nostro nuovo Soft Starter 3RW5 offre funzioni intelligenti quali l'autoparametrizzazione, il pump cleaning e il condition monitoring. Se stai quindi progettando una macchina, ti supporteremo con funzionalità sofisticate per pompe, compressori, ventilatori e nastri trastportatori, o per lo sviluppo del processo - tutto ciò, indipendentemente dal mercato al quale la macchina è destinata.Un portfolio per tutte le esigenze
Dai Soft Starter compatti controllati su due fasi (per applicazioni standard), ai Soft Starter controllati su tre fasi (High Performance), il nostro portfolio copre tutte le classi di performance - da 1,5 a 1200kW - rendendo i nostri 3RW ideali per ogni applicazione.Funzionalità intelligenti
Grazie alle fuzionalità specifiche, i Soft Starter del nostro portfolio pieno di potenzialità, possono essere utilizzati in un ampio range di applicazioni.
A prescindere dalla tipologia di industria, si dovranno sfruttare le funzionalità intelligenti come il conditon monitoring, la parametrizzaione automatica, il pump cleaning e le funzioni di frenatura integrata.
Applicazioni
Il meglio di due universi tecnologici
La tecnologia di commutazione ibrida aumenta la durata degli apparecchi di manovra grazie all’usura ridotta in fase di avviamento.
Le tecniche di comando convenzionali provocano sempre un’usura dei contatti ad ogni inserzione o disinserzione del carico. Di conseguenza la vita elettrica è limitata.
Grazie alla tecnologia ibrida, i componenti a semiconduttore riducono la corrente di avviamento e minimizzano il carico sui contatti di commutazione aumentandone di conseguenza la durata.
Differenti tecnologie
Dati disponibili sempre e ovunque
La trasformazione digitale dell’industria è in pieno corso - e la nostra ultima generazione di Soft Starter aiuta le aziende a sfruttare i benefici della digitalizzazione. Tutto questo è particolarmente positivo quando porta all’efficienza economica velocizzando e semplificando il raggiungimento di risultati eccellenti e riducendo i tempi di fermo impianto.
La digitalizzazione consente processi molto più semplici e risparmi di tempo nelle fasi di pianificazione e progettazione. Grazie all’elevata disponibilità dei dati di prodotto in forma digitale, si semplifica notevolmente il processo di composizione degli apparecchi necessari e la parametrizzazione avviene più rapidamente. Conseguentemente si riducono anche i tempi di messa in servizio.
I dati dei motori e degli impianti sono sempre facilmente disponibili ovunque e assicurano una maggiore trasparenza. In questo modo si evitano i fermi impianto e aumenta l’efficienza. I Soft Starter possono trasferire i dati nel cloud consentendo un uso flessibile, sia nell’impianto sia a livello gestionale. L’analisi e il benchmarking comparativo consentono di rilevare il consumo energetico delle apparecchiature, fornendo informazioni utili per l’ottimizzazione dei processi.
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
Con il Simulation Tool for Soft Starter, forniamo al cliente la possibilità di scegliere il Soft Starter usando una piattaforma semplice, veloce e user friendly. Si devono solo inserire i dati del motore e del carico per simulare l'applicazione. Il tool poi suggerisce i soft starter adatti.
Dettagli:
- Database aggiornato sui motori Siemens, aggiornato anche con IE3 IE4
- Simulazione veloce con anche il minimo dei dati
- Curve immediate con i valori di coppia e corrente in base all'applicazione scelta
- Elenco semplice dei soft starter selezionabili per l'applicazione
SIRIUS Soft Starter ES: Tool di programmazione basato su TIA portal
Il software SIRIUS Soft Starter ES è il principale ambiente di sviluppo per pianificazione, commisioning e diagnosi dei soft starter delle famiglie general e high performance.
Il Software è totalmente integrato nel TIA Portal, questo consente al cliente di avere un solo ambiente di sviluppo per tutti i prodotti Siemens.
Dettagli:
- Parametrizzazione e diagnosi via PROFINET
- Possibilità di vedere i dati sia operazionali, sia di servizio che di diagnosi
- Importanti informazioni per prevenire fermi macchina o per localizzare e correggere errori