Il futuro della visualizzazione inizia ora!
SIMATIC WinCC Unified è un sistema di visualizzazione completamente nuovo con il quale superare tutte le sfide della digitalizzazione, sia per soluzioni di bordo macchina che per soluzioni di impianti. Tutto questo grazie alle ultime tecnologie hardware e software pronte sin da ora per le sfide future. Integrato nel ben collaudato software di ingegneria TIA Portal, WinCC Unified coniuga le ultime tecnologie web e alte prestazioni. Realizza le tue idee così come le hai immaginate!Hardware e Software perfettamente integrati
Scegliendo in base alle tue esigenze tra un SIMATIC HMI Unified Comfort Panel o un SIMATIC IPC, otterrai sempre le massime performance offerte da WinCC Unified. Grazie alla tecnologia HTML5 e SVG, la visualizzazione si apre a nuove opportunità. La piattaforma Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) permette l'ingegnerizzazione in maniera facile ed efficiente.
La soluzione implementata con WinCC Unified è scalabile in funzione delle necessità e, grazie all’apertura del sistema, puoi soddisfare nuovi requisiti e cogliere un numero sempre maggiore di opportunità.
Possbilità illimitate per gli utenti
I pannelli SIMATIC Unified Comfort con il loro display capacitivo e multitouch, da 7 a 22 pollici, offrono tutta la libertà e la possibilità di implementare i tuoi innovativi modelli di interazione Uomo-Macchina. I pannelli sono particolarmente potenti, permettono l’installazione di app tramite l’integrata funzionalità di Edge, e semplificano il ridimensionamento delle pagine grazie alle immagini vettoriali.
WinCC Unified combina i mondi IT e OT
Grazie alle sue performance e alle sue interfacce aperte, WinCC Unified è capace di integrare strumenti software, ad esempio dal mondo IT, in un unico concetto di funzionalità. Questo rende WinCC Unified una piattaforma integrata per connettere i dati di produzione con quelli del mondo IT.
Un unico tool: dal pannello al sistema SCADA
WinCC Unified permette di progettare liberamente le interfacce utente con un’enorme varietà di caratteristiche grafiche e la riusabilità di tutti gli elementi. Questo garantisce un guadagno in termini di tempo e denaro, poichè ogni progetto può essere utilizzato su pannello e su PC. Grazie all’utilizzo di grafiche vettoriali (SVG), le immagini possono essere scalate a piacimento e senza perdere di risoluzione. L’HTLM5 permette di monitorare e controllare macchine e impianti tramite dispositivi mobili.
I benefici derivanti dalle migliori prestazioni dei pannelli non vanno solo a beneficio dei nostri clienti, in quanto possono operare meglio, ma permette anche a noi di scoprire nuove opportunità.Klaus Regler, Heizomat software developer
Sistema di controllo di riscaldamento per la produzione di calore in modo sostenibile
Heizonmat produce da molto tempo, in maniera automatizzata, sistemi di riscaldamento alimentati a legno e cippatrici. La quasi totalità del sistema di controllo è fornito da Siemens, tra cui i pannelli touch per interagire con il sistema di riscaldamento e le macchine.
I nuovi pannelli SIMATIC HMI Unified Comfort forniscono nuove possibilità, che migliorano significativamente l’usabilità del dispositivo. Per Heizomat è anche importante avere un pannello operativo che può permanere efficiente per tutti 30 anni del ciclo di vita del sistema di riscaldamento. Oltretutto, Heizomat apprezza la possibilità di far girare le proprie app sul pannello, sebbene non sia ancora stato richiesto. In ogni caso, questa opzione aumenta la sicurezza dell’investimento in quanto vi è la possibilità che ulteriori funzionalità possano essere scaricate facilmente, come per gli smartphone.
WinCC Unified Community
Diventa parte della Community di WinCC Unified
Il nuovo sistema SIMATIC WinCC Unified trasforma la visualizzazione del futuro in realtà. Come membro della community WinCC Unified, riceverai in anteprima tutte le info e avrai la possibilità di ottenere download esclusivi. Registrati gratuitamente e godi di tutti i vantaggi che questa community può offrirti!