SIMATIC Energy Suite

Gestione intelligente dell'energia: dall'acquisizione del dato sino alla gestione del carico
Gestisci i consumi energetici del tuo impianto in modo semplice ed integrato nella automazione industriale, con SIMATIC Energy Suite eviti il superamento del picco massimo di carico causa di sanzioni e aumento dei costi energetici. Monitora l’efficienza energetica delle tue macchine o impianti con S7 Energy Efficiency Monitor.
Gestione semplice e integrata dell'energia
SIMATIC Energy Suite e S7 Energy Efficiency monitor ti consentono rispettivamente di gestire i carichi e di avere una valutazione dettagliata dell’efficienza di tutte le macchine. L’ingegneria integrata in TIA Portal permette una semplice implementazione della soluzione di monitoraggio e gestione del carico.SIMATIC Energy Suite:
Acquisizione dei dati energetici generati automaticamente
SIMATIC Energy Suite, come opzione del TIA Portal, unisce la gestione dell’energia all’automazione rendendo trasparenti i consumi energetici nei sistemi produttivi. La Suite permette l’acquisizione, la bufferizzazione e la visualizzazione dei dati energetici in modo standard. La configurazione semplice e la generazione automatica del programma plc di acquisizione dei dati energetici riducono i tempi di ingegneria. Grazie all’interfaccia integrata verso SIMATIC Energy Manager, i dati registrati possono essere visualizzati anche nel sistema di gestione dell’energia multi-sito certificato ISO 50001.
S7 Energy Efficiency Monitor
Valutazione standardizzata dell’efficienza energetica delle macchine
Con S7 Energy Efficiency Monitor, i costruttori di macchine possono, in modo semplice, certificare le prestazioni delle proprie macchine grazie ad una analisi energetica standard basata sulla normativa VDMA 34179. L’S7 Energy Efficiency Monitor è parte del TIA Portal** e permette l’integrazione nelle macchine di una analisi energetica basata sugli stati operativi senza troppi sforzi. I valori di efficienza della macchina possono essere mostrati tramite faceplate standard sul pannello operatore della macchina o in formato excel. Per gli operatori dell’impianto, l’integrazione dei consumi energetici sui pannelli operatore delle macchine con S7 Energy Efficiency Monitor permette loro di monitorare continuamente l’efficienza delle macchine intervenendo in caso di calo delle prestazioni. Tutti i dati generati dall’analisi possono essere inviati al software di gestione dell’energia SIMATIC Energy Manager grazie all’interfaccia di comunicazione integrata. In questo modo, l’operatore ha l’opportunità di monitorare le prestazioni energetiche di tutte le macchine presenti nel suo stabilimento in modo centralizzato per identificare possibili problemi operativi ed intervenire tempestivamente.
** a partire dalla v15 del TIA Portal o superiori
Evitare i picchi di carico
La gestione del carico con SIMATIC Energy Suite ti aiuta a ridurre i costi evitando i picchi di carico in modo automatico e senza alcun effetto sulla produzione.
Gestione del carico e ottimizzazione dei costi
Le utility energetiche offro tariffe vantaggiose per profili di domanda energetica costante e prevedibile. Sfruttando i prezzi vantaggiosi dei contratti con carichi di picco limitati, le aziende possono ottimizzare i propri consumi e ridurre i costi energetici. Tuttavia, una qualsiasi violazione dei limiti di carico di picco specificati contrattualmente comporta penali e supplementi.
Con SIMATIC Energy Suite Load Management, è possibile garantire che i limiti di carico di picco non vengano superati in modo completamente automatico.
Gestione proattiva del carico come parte dell'automazione del sistema
La gestione proattiva del carico è parte di SIMATIC Energy Suite. Questa opzione TIA Portal (dalla V16) collega in modo efficiente la gestione dell'energia all'automazione. Consente una gestione completa del carico per la tua struttura, fin dall'inizio,o e porta la gestione del carico direttamente in produzione, senza la necessità di specifici sistemi IT. La soluzione può essere completamente implementata su un sistema PLC. La gestione proattiva del carico utilizza un algoritmo predittivo integrato, che calcola continuamente il valore di consumo finale previsto per il periodo di riferimento. A seconda della capacità disponibile, gli attuatori, i carichi (ad esempio i motori) o i generatori di corrente, vengono accesi o spenti in base alla priorità configurata. Più bassa è la priorità, e quindi la rilevanza per il processo, più frequentemente l'attuatore viene spento. Gli utenti traggono vantaggio da una progettazione efficiente in TIA Portal: possono configurare il sistema di gestione del carico utilizzando le interfacce di TIA Portal, generare il programma finito e impostare la visualizzazione corrispondente. La soluzione include anche la visualizzazione con SIMATIC WinCC Professional per avere a disposizione tutte le informazioni rilevanti, sia per l'intero sistema che per i singoli attuatori.