SIMATIC PC-Based
Soluzioni flessibili e versatili per la PC-Based Automation
Basando la propria automazione sui SIMATIC IPC, sarà possibile gestire applicazioni ben oltre i limiti delle classiche funzionalità del controller. I SIMATIC IPC Siemens offrono una piattaforma flessibile e innovativa, con una disponibilità a lungo termine che fornisce vantaggi sul campo per vincere le sfide della fabbrica digitale, nelle macchine di produzione o sugli impianti.

SIMATIC IOT2050: L’innovazione a forma di mini-PC!
Il ponte tra l’industria e le connessioni digitali! Un pronto accesso al Cloud o all’ EDGE Computing.
Che si tratti di impianti nuovi o esistenti, SIMATIC IOT2050 apre in modo semplice e conveniente la strada alle dimensioni digitali.
Il vantaggio di giocare in casa nella Digital Factory
Nelle linee di produzione, la richiesta di scambio di informazioni digitali tra tutti i livelli aziendali aumenta le richieste di potenza, funzionalità e disponibilità di calcolo. Con SIMATIC PC-Based, puoi preparare già oggi macchine e impianti per le sfide della Digital Factory di domani.Arrivare più rapidamente alla soluzione completa
Con i componenti del sistema di SIMATIC PC-Based si riduce il tempo test, validazione e integrazione e si arriva in breve tempo alla commercializzazione del prodotto, con un supporto globale al sistema.
- La ridondanza (dischi rigidi, alimentatori, server e UPS integrati) garantisce un'elevata continuità di produzione e disponibilità dei dati
- La diagnostica intelligente riduce i tempi di fermo macchina e consente una manutenzione preventiva
- La possibilità di package e bundle nella fornitura riduce il prezzo totale del sistema
Aperto e indipendente
Il controllore software SIMATIC S7-1500 combina i vantaggi dei controllori SIMATIC con i vantaggi dell'automazione basata su PC. È possibile implementare facilmente interfacce per applicazioni PC, integrare nella propria soluzione un linguaggio di alto livello con capacità real-time, e utilizzare per la progettazione gli stessi strumenti che si usano per i controllori SIMATIC S7-1500.
- Controllo fail-safe grazie alla Safety Integrated
- Elevato livello di sicurezza grazie alla protezione del know-how e alla protezione dell'accesso con sicurezza integrata
- Progettazione semplificata grazie al TIA Portal
Maggiori informazioni
Un pratico assistente in fabbrica
Il Tablet PC SIMATIC ITP1000 offre le stesse prestazioni dei SIMATIC IPC in formato tablet. Questo potente, robusto e affidabile dispositivo mobile vi supporterà nella supervisione delle quotidiane attività di produzione.
- È la piattaforma ideale per acquisire, elaborare e trasferire dati, leggere Smart Card e QR Code
- Gestisce dati di produzione, magazzino, manutenzione degli impianti e assistenza sul campo
- Elevata affidabilità grazie al Remote Manager e alla diagnostica integrata
Maggiori informazioni
L’informazione giusta al posto giusto
Una visualizzazione flessibile, scalabile e potente con SIMATIC WinCC rende trasparenti le sequenze di produzione, aiuta ad ottimizzare i processi e ad aumentare la produttività delle macchine e degli impianti di produzione.
- Soluzione di controllo e monitoraggio basata su PC per sistemi standalone a livello di macchina
- Pacchetto base per visualizzazione, report, registrazione e gestione degli utenti, espandibile in modo flessibile tramite script VB
- Concetti di servizio esteso con operazioni da remoto, diagnosi e amministrazione tramite intranet e Internet, in combinazione con gestione e-mail
Maggiori informazioni
Alte prestazioni per un’automazione intelligente
Con i concetti di produzione flessibile richiesti nella fabbrica digitale, cresce anche la gamma di attività di elaborazione di immagini digitali. I PC industriali SIMATIC sono la piattaforma ideale per l'elaborazione veloce e accurata di immagini industriali.
- Hardware potente e affidabile
- Controllo della qualità ad alte prestazioni, funzionamento della macchina, identificazione delle parti, controllo del processo e lettura del codice
- Flessibilità nelle opzioni di espansione
Trasformare i dati in informazioni
Con SIMATIC IPC e SIMATIC IOT2000, potete collegare in modo semplice e sicuro gli impianti esistenti con il cloud o il vostro IT, integrandoli quindi nella fabbrica digitale.
- Piattaforma aperta per l'acquisizione, l'elaborazione e il trasferimento dei dati di produzione nel cloud o nell’IT
- Gateway robusti ed esenti da manutenzione
- Server industriali affidabili
Maggiori informazioni