24 V No Stop - Sistemi di Alimentazione SITOP

SITOP - The heart of automation® (il cuore dell’automazione)
I sistemi di alimentazione SITOP sono riconosciuti a livello globale grazie alla loro elevata affidabilità e alla capacità di adattamento a condizioni critiche della rete. Il nostro esclusivo spettro di DC-UPS e moduli addizionali estende la nostra gamma di alimentatori per proteggere l'alimentazione a 24 V dai problemi di rete e problemi sul lato DC. SITOP fornisce anche un contributo importante al risparmio energetico, poiché gli alimentatori presentano un'elevata efficienza con valori che si attestano sino al 95%. Sono disponibili, inoltre, strumenti per la selezione e ordinazione rapida dei prodotti e un supporto completo per la progettazione. In termini di integrazione, la Totally Integrated Automation e il TIA Portal tramite PROFINET offrono opportunità uniche per l’ingegneria e la diagnostica. Top di integrazione. Top di efficienza. Top di affidabilità. SITOP

Ottieni il massimo dal lavoro di squadra, con il nuovo SITOP PSU6200 Starter Kit II
Riceverai uno sconto del 20% sul prezzo delle singole unità e potrai così apprezzare i benefici del nostro alimentatore monofase PSU6200 (24 V DC/10 A) in combinazione con il modulo selettivo a 4 canali SEL1400.
Il SITOP Starter Kit II 6EP3334-7SB00-3AP0 consiste in:
- SITOP PSU6200, 1 AC, 24 V/ 10 A: 6EP3334-7SB00-3AX0
- SITOP SEL1400, 4 x 10 A: 6EP4437-7EB00-3CX0
Sistemi di alimentazione SITOP - highlight
Un sistema di alimentazione efficiente è il requisito base per l'operatività di ogni impianto, indipendentemente dal settore o dalle necessità. I processi di produzione critici possono essere mantenuti solo se è disponibile un'alimentazione costante della qualità necessaria per il sistema di automazione. SITOP per molti anni ha dimostrato il suo valore nei processi di produzione, stabilendo sempre nuovi standard in termini di integrazione, efficienza e affidabilità.All’origine di ogni successo c’è sempre una buona ragione... oppure tre!
Top di efficienza
Con SITOP l’efficienza inizia con la semplice selezione dei dispositivi tramite l’utilizzo del TIA Selection Tool, oppure grazie ai dati di progettazione disponibili per tutti i sistemi CAE più diffusi. Il design compatto consente di risparmiare spazio di installazione. Gli alimentatori operano a elevata efficienza, fornendo un contributo importante al risparmio energetico. Il sistema di alimentazione SITOP PSU8600 registra i dati di alimentazione provenienti da tutte le uscite affinché siano ulteriormente elaborati dai sistemi di gestione dell’energia.
Top di integrazione
SITOP PSU8600 e UPS1600 sono completamente integrati in Totally Integrated Automation (TIA) e TIA Portal, in modo da garantire una progettazione più semplice e veloce, un monitoraggio ottimizzato e una diagnostica end-to-end. La libreria SITOP consente inoltre di integrare concetti di alimentazione a 24 V direttamente in SIMATIC PCS 7.
Top di affidabilità
Con un flessibile ingresso wide-range, caratteristiche di carico straordinarie e tutte le certificazioni necessarie, gli alimentatori SITOP assicurano disponibilità dell’impianto, continuità di alimentazione con gli UPS e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, grazie all’utilizzo dei moduli addizionali. È anche possibile ottenere un’alimentazione ridondante.