Moduli add-on SITOP: protezione completa

Moduli di espansione per aumentare la disponibilità del sistema fino ad una protezione completa
La qualità dell'alimentatore, da sola, non può garantire un'alimentazione a 24 V affidabile. Interruzioni di rete, variazioni repentine della tensione o un carico difettoso possono portare all'arresto dell'impianto e causare danni anche di natura economica. Per questo motivo, i processi e gli impianti critici richiedono generalmente l’adozione di misure di protezione addizionali. I moduli add-on SITOP proteggono la vostra produzione da una grande varietà di potenziali pericoli sul lato primario e secondario e consentono l'espansione flessibile degli alimentatori SITOP fino a una protezione totale e completa.
Webinar
Esplora la sezione dedicata ai Webinar on-demand di prodotto!
Scegli i contenuti di tuo interesse e scaricali,per fruirne dirattamente dal tuo device.
Protezione affidabile del sistema contro i più svariati pericoli potenziali
Interruzioni di rete, variazioni repentine della tensione o un carico difettoso possono portare all'arresto dell'impianto e causare danni anche di natura economica. Per questo motivo SITOP offre una gamma unica di moduli di espansione perfettamente integrabili per una protezione affidabile contro i più svariati rischi potenziali sul lato primario e secondario. I moduli add-on SITOP consentono l'espansione in maniera flessibile degli alimentatori SITOP fino ad una protezione totale e completa.Protezione contro...
La ridondanza per la protezione contro i guasti - con i moduli di ridondanza SITOP
Con due alimentatori connessi in parallelo e disaccoppiati tramite un modulo di ridondanza SITOP, il guasto di un alimentatore non ha alcun effetto sull'alimentazione a 24 V DC. Il modulo di ridondanza SITOP monitora continuamente gli alimentatori. Inoltre, i moduli di ridondanza SITOP PSE202U e RED1200 inviano un segnale attraverso un contatto di segnalazione che può essere valutato da un controllore, PC o sistema di controllo.
Un sistema ridondato per una maggiore affidabilità
Il modulo di ridondanza disaccoppia due alimentatori della stessa tipologia cosicché in caso di guasto di un alimentatore, l’alimentazione alle utenze viene comunque garantita dall’altro alimentatore.
Anche in presenza di cortocircuito su un’unità difettosa, il modulo di ridondanza evita che l’unità funzionante venga compromessa. Grazie alla loro elevata resistenza dielettrica, i nuovi moduli di ridondanza RED1200 sono in grado di realizzare configurazioni ridondate di alimentatori con tensioni di uscita fino a 48 V.
Benefici ottenibili con modulo di ridondanza SITOP
- Elevata sicurezza dell’alimentazione a 24 V grazie alla struttura ridondata
- Alimentazione affidabile anche in caso di avaria di un alimentatore
- Moduli di ridondanza compatti per alimentatori fino a 48 V e 40 A
- Modulo di ridondanza 24 V con certificazione NEC Class 2
Selettività e rapida localizzazione dei guasti nei rami 24 V DC - con moduli selettivi SITOP
Nella moderna costruzione di impianti e macchine, tutti i carichi a 24 V DC, siano essi carichi elettromeccanici robusti o elettronica altamente sensibile, in genere sono alimentati da un unico alimentatore switching. Onde evitare che un guasto in un carico arresti l'intero impianto, è opportuno suddividere il circuito di alimentazione a 24 V DC in più rami e proteggerli selettivamente.
Monitoraggio selettivo dei rami 24 V DC
I moduli selettivi SITOP sono appositamente studiati per gli alimentatori switching. I moduli consentono brevi picchi di corrente e intervengono per sovraccarichi prolungati, anche su cavi lunghi e sottili e con cortocircuiti in cui la corrente è limitata dall'elevata resistenza di guasto. In questo caso gli interruttori automatici non intervengono, oppure intervengono troppo tardi per via della loro caratteristica.
I moduli selettivi disinseriscono in modo affidabile i rami difettosi garantendo la selettività, in modo da evitare il guasto totale dell'impianto. Ciascun circuito di carico dispone di una segnalazione di stato con indicazione LED. L'opzione con segnalazione per singolo canale consente anche la localizzazione remota dei guasti per ciascuna uscita. I nuovi moduli a otto canali SEL1200 e SEL1400 dispongono di un’ampia interfaccia di diagnostica completa per ciascun canale.
Benefici ottenibili con modulo selettivo SITOP
- Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
- Intervento affidabile, indipendentemente dalla resistenza di linea
- SEL1200: sopra il 150%, tempo di intervento inversamente proporzionale alla corrente SEL1400/PSE200U: intervento istantaneo al raggiungimento del 150% della soglia impostata
- Inserzione sequenziale per ridurre la corrente di spunto totale
- Contatto di segnalazione comune o per singolo canale
- SEL1200/1400: 8 uscite, ciascuna con informazioni diagnostiche complete (tensione, corrente, soglia impostata, motivo della disinserzione automatica ecc..)
- PSE200U: 4 uscite con punto di misura in tensione per la corrente erogata (1 V≙ 1 A)
Tamponare brevi interruzioni di rete - con il modulo buffer SITOP
Nelle unità produttive sensibili a brevi interruzioni di rete si possono avere conseguenze dispendiose in termini di tempo e costi, anche se durano solo per una frazione di secondo. Il modulo buffer SITOP consente una continuità di alimentazione fino a dieci secondi e garantisce un funzionamento affidabile e senza interruzioni.
Benefici ottenibili con modulo buffer SITOP
- Protezione economica contro le brevi interruzioni di rete
- Supporta l’alimentatore in presenza di un aumento di richiesta di potenza temporanea
- Elevata corrente di tamponamento, fino a 40 A
E per tamponare lunghe interruzioni di rete…
Riduzione affidabile delle correnti di spunto - con i limitatori di corrente di inserzione SITOP
Correnti di spunto elevate provenienti da motori elettrici, trasformatori, convertitori e altre apparecchiature, possono causare interventi intempestivi dei dispositivi di protezione, una maggiore usura o addirittura danneggiare i componenti sensibili. In questi casi, i limitatori di corrente di inserzione SITOP garantiscono la protezione dell'alimentazione e di tutti i carichi connessi.
Benefici ottenibili con i limitatori di corrente di inserzione SITOP
- Maggiore vita utile dei componenti sensibili alla corrente, come i relè, grazie all’attenuazione delle oscillazioni di corrente
- Risparmio di spazio grazie alla larghezza ridotta di soli 18 mm
- Stesso design, con profilo a gradini, dei moduli LOGO!
- Installazione flessibile, su guida DIN, a parete o in altri diversi luoghi
- Ampio campo di temperature, da – 40° a + 70° C