Controllori SIMATIC: la scelta vincente per l'automazione

Siemens offre il controller giusto per un'ampia gamma di requisiti di automazione. La gamma di controllori SIMATIC comprende controllori di base, avanzati, distribuiti e software che offrono un'incredibile scalabilità e integrazione delle loro funzioni. L'ingegneria nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) consente di trovare soluzioni di automazione ottimali per ogni applicazione.

Tutto sulle iniziative di Digital Industries

Iscriviti a Info - Industria

Basic Controller

Controller di base: flessibilità grazie alle possibilità di collegamento in rete

I Basic Controller sono la scelta intelligente per soluzioni di automazione compatte con funzioni integrate di comunicazione e tecnologia. Sono disponibili nelle versioni standard e di sicurezza.

Advanced Controller

Advanced Controller: aumenta la produttività con la massima potenza

Gli Advanced Controller automatizzano non solo gli impianti di produzione completi ma anche le applicazioni che richiedono le massime prestazioni, flessibilità e capacità di rete. SIMATIC S7-1500 è l'ultima generazione di controllori e quindi il controllore più a prova di futuro con prestazioni di sistema ottimali.

Controllori Distribuiti

Controllori distribuiti: risparmia spazio con il minimo ingombro

I controllori distribuiti vengono utilizzati per macchine con architettura distribuita e per macchine serie con spazio limitato disponibile. Combinano i vantaggi di un SIMATIC S7-1500 con la forma costruttiva di un SIMATIC ET 200SP. Con SIMATIC ET 200pro è disponibile un modulo CPU con tecnologia S7-1500 come soluzione modulare salvaspazio per condizioni ambientali difficili bordo macchina.

Controllori Software

Controllori software: aperti e indipendenti

I controller software sono utilizzati ovunque siano richieste la massima precisione e velocità e dov’è necessaria un'automazione basata su PC. I Software Controller hanno un un funzionamento completamente svincolato da quello del sistema operativo del PC.

Panoramica del sistema

Comparazione dei Controllori SIMATIC

Le richieste di performance e di flessibilità variano tantissimo da macchina a macchina, da impianto a impianto. Con una vasta gamma di controllori SIMATIC, Siemens offre la soluzione di controllo perfetta per ogni applicazione.
  • SIMATIC S7-1200 Basic Controller per applicazioni di piccole e medie dimensioni
  • SIMATIC S7-1500 Advanced Controller per applicazioni di medie e grandi dimensioni
  • SIMATIC ET 200 Distributed Controller per applicazioni distribuite
  • SIMATIC S7-1500 Software Controller per applicazioni basate su PC

 

Per l'implementazione di applicazioni Failsafe, tutti i controller sono disponibili anche in versioni Failsafe.

Portfolio

Portfolio dei Controllori SIMATIC

Funzioni integrate

Funzioni integrate in tutti i controllori SIMATIC

Oltre alla scalabilità, ogni controller offre funzioni di sistema integrate un sistema di progettazione efficiente, prestazioni elevate, design innovativo, diagnostica affidabile, Safety Integrated, tecnologia integrata e sicurezza integrata. Ciò consente una grande flessibilità nella progettazione e nel riutilizzo del know-how.