Industrial Edge in breve
Come funziona Industrial Edge e cosa rende possibile? Clicca sulla grafica interattiva per conoscere la struttura del sistema aperto Edge. Scegli se i tuoi dati rimarranno in locale o verranno elaborati in Cloud. Con Industrial Edge, puoi godere della soluzione più adatta alle tue esigenze, con dispositivi Siemens o adattati alla tua infrastruttura.Un'infrastruttura centrale per gestire le applicazioni e i dispositivi Edge
L'Industrial Edge Management System è l'infrastruttura centrale che si può utilizzare per gestire tutti i dispositivi Edge collegati, di qualsiasi tipo e in tutto il mondo. Invece di dover installare singolarmente patch di sicurezza su ogni dispositivo, è possibile controllare tutto a livello centrale, da un unico sistema, che può essere installato in loco o nel Cloud, in base alle proprie esigenze.Industrial Edge Management System
Il sistema di gestione Edge Management System consente di monitorare lo stato di tutti i dispositivi collegati e di installare le applicazioni Edge e le funzioni software sui dispositivi Edge da remoto. L'Edge Management System rappresesenta anche il tuo punto di accesso a innumerevoli applicazioni Edge, con la sua connessione a un intero ecosistema di applicazioni, disponibili a livello globale, che siano queste di Siemens, di partner, o tue proprie. Sei inoltre tu a decidere se vuoi ospitare il Management System in Produzione o centralmente, in qualsiasi sistema Cloud (ad es. MindSphere). Il Cloud consente di gestire centralmente i dispositivi Edge distribuiti a livello globale.
Oltre alle proprie Edge app, o a quelle dei partner, è possibile utilizzare fin da subito i dati provenienti dalle proprie macchine grazie alle Industrial Edge app, senza dover effettuare una propria programmazione.
I nostri servizi includono l'elaborazione, la visualizzazione e l'analisi dei dati, nonché la connettività per realizzare applicazioni come il Condition Monitoring e la manutenzione predittiva. Non è necessario caricare i dati nel Cloud, ma vi sono sicuramente dei vantaggi laddove lo si operi. Consente agli ingegneri meccanici di accedere alle varie macchine distribuite a livello globale, in modo da poter ottimizzare il loro servizio sulla base dei dati elaborati e sviluppare nuovi modelli di business.

SIMATIC App
Le nostre SIMATIC App inviano preziosi insight direttamente al tuo dispositivo intelligente: informazioni che possono essere utilizzate per ottimizzare in modo mirato la qualità del prodotto, le prestazioni, la disponibilità e il consumo energetico.
Utilizza le tue applicazioni con Industrial Edge
Trasporta con semplicità il tuo software e le tue applicazioni esistenti su Industrial Edge e beneficia della sicurezza integrata e della connettività con i sistemi di automazione e il Cloud. L'infrastruttura è già pronta - dovrai solo prenderti cura della tua applicazione.Tutti i vantaggi di Industrial Edge tramite Docker
È possibile utilizzare le applicazioni esistenti attraverso Industrial Edge con il minimo costo e sforzo. Il software open source Docker funziona sui dispositivi Edge sfruttando la virtualizzazione dei container, per offrire vantaggi quali il minimo fabbisogno di risorse, la rapida disponibilità e la facilità d'uso. È possibile utilizzare qualsiasi linguaggio di alto livello (C/C+++, Java, Python, Node.js), per sviluppare nuove applicazioni Edge, virtualizzarle sottoforma di immagini Docker ed eseguirle in modo scalabile su tutti i dispositivi Edge.
Ecosistema globale per le tue Edge app
Molte app sono già disponibili per il download nel Siemens Industrial Edge App Store. Puoi anche utilizzare la nostra piattaforma come sviluppatore e offrire le tue app a nuovi gruppi target in tutto il mondo, approfittando di ulteriori opportunità. Contattaci se sei uno sviluppatore e desideri utilizzare il nostro Industrial Edge App Store.
Industrial Edge consente la manutenzione predittiva
Le pinze a vuoto della J. Schmalz GmbH vengono utilizzate in tutto il mondo. La rottura delle guarnizioni a causa dell'usura aumenta il rischio di fermo impianto e di non poter più trasportare gli oggetti in modo sicuro. Questo problema è stato risolto grazie alla soluzione Industrial Edge con connessione Cloud.Riconoscere i primi segnali dell'usura
Le pinze a ventosa utilizzano il vuoto per spostare rapidamente i pezzi dal punto A, al punto B. Se la funzione di tenuta delle ventose si guasta nel tempo,a causa dell'usura, gli oggetti non possono più essere spostati in modo affidabile. Se cadono, ciò può portare all'arresto di un'intera linea. Inoltre, i filtri tendono a sporcarsi nel corso di attività che generano molte polveri, come nell'industria del legno. Questo porta a un aumento del consumo di energia per generare il vuoto necessario ad operare.
Schmalz utilizza i dati raccolti dai sensori per riconoscere tempestivamente quando le ventose e i filtri debbano essere sostituiti. I dati vengono pre-processati nel controllore e vengono poi valutati da Schmalz su un dispositivo Edge tramite l'applicazione SICON Edge. In questo modo, Schmalz può concentrarsi sul suo elemento chiave a valore aggiunto: l'app. Utilizzando l'infrastruttura Edge Computing non sono più necessarie attività che richiedono molto tempo, come la programmazione della connettività e il rinforzo della security. Anche il lato operativo dell'attività viene reso molto più semplice. I dispositivi e il software possono essere scalati a livello globale. Grazie alla connessione Cloud (MindSphere), gli utenti delle macchine possono anche visualizzarne i dati, in tutto il mondo. Di conseguenza, Schmalz può offrire ai propri clienti un supporto più veloce e altri servizi a distanza.