Building Operator

Applicazione cloud per il monitoraggio remoto degli edifici
Nuove opportunità per digitalizzare il tuo business

Offri nuovi servizi ai tuoi clienti!

Building Operator è un’applicazione cloud sicura che permette il monitoraggio remoto di qualsiasi sito e impianto. Risolvi i problemi dei tuoi clienti ancor prima che ne vengano a conoscenza.

Building Operator permette ai fornitori di servizi di monitorare in remoto, operare e risolvere i problemi di edifici di piccole e medie dimensioni. Disponibile come soluzione SaaS, Building Operator fornisce in tempo reale lo stato dell’edificio e gli aggiornamenti operativi. Ciò rende possibili le decisioni di manutenzione correttiva.

Scopri i vantaggi di Building Operator

Multi-sito

  • Semplice panoramica di tutti i siti collegati da un'unica posizione
  • Monitora e controlla tutti i punti dell'edificio in tempo reale
  • Connetti più siti con un solo click

Configurazione semplice

  • Installazione e messa in servizio rapide
  • Nessuna formazione necessaria
  • Tutorial online

Monitoraggio e controllo a distanza

  • Accedi a qualsiasi sito e controlla da remoto
  • Risparmia tempo e spese di viaggio digitalizzando la tua offerta di servizi
  • Arriva preparato sul sito con le informazioni pertinenti e le attrezzature necessarie

Accesso remoto

     
  • Accesso remoto alle applicazioni Web disponibili in sede all'interno dei controlli di automazione dell'edificio connessi al cloud, tra cui Desigo CC Flex Client, Desigo Control Point, Desigo Optic e front-end Web di terze parti
  • Nessun cambiamento sostanziale dell'infrastruttura di rete aziendale del cliente finale
  • Accesso a più endpoint contemporaneamente con elevate prestazioni 

 

Tre passi per digitalizzare i tuoi servizi

Digitalizzare i tuoi servizi è facile con Building Operator e la famiglia di gateway Connect.

Connettività protetta

Connect X300

  • Accesso alle apparecchiature BACnet/IP, Modbus/TCP e nHaystack
  • Configurazione online per fornire i dati a Building Operator
  • Comunicazione dati criptata

Gateway Connect X300 fornisce un accesso remoto sicuro ai siti. Gli alti standard di sicurezza informatica sono raggiunti grazie al firewall integrato e alla crittografia avanzata.

Connect X300 offre un supporto multiprotocollo e una facile messa in servizio, evita l’impostazione di VPN complicate e non richiede modifiche invasive dell’infrastruttura IT.

Il dispositivo offre un supporto multiprotocollo, tra cui BACnet e Modubus, e permette una rapida ed efficiente messa in servizio  di una vasta gamma di sistemi di controllo per gli edifici sia di Siemens sia di terze parti.

Intelligent Valve

  • Fornire trasparenza e rilevare le anomalie
  • Dashboard automatica della valvola
  • Connessione diretta con Building Operator

Intelligent Valve è una valvola dinamica che massimizza l’efficienza operativa. Essendo dinamica, la valvola assicura che la pressione del sistema sia corretta per tutti i carichi e che le fluttuazioni di pressione non abbiano alcun impatto. Con l’integrazione con Building Operator, hai inoltre accesso alla dashboard dedicata in cui è possibile eseguire i test di bilanciamento idronico HVAC da remoto e in qualsiasi momento. L’integrazione dell’Intelligent Valve fornisce la trasparenza dell’efficienza operativa risparmiando tempo e costi per le visite in loco. 

Funzionalità uniche di Building Operator

Pronto ad abbonarti a Building Operator?

Building Operator: informazioni importanti

Disponibilità regionale

Building Operator è disponibile in: 

  • Austria, Belgio, Filippine, Francia, Germania, Grecia, Indonesia, Italia, Malesia, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Stati Uniti d'America, Tailandia, Turchia (clicca qui se vuoi saperne di più)
  • Building Operator si espanderà nel prossimo futuro nella tua regione.

 

Quadro legale

Per poter utilizzare questi servizi, la tua azienda deve firmare un Master Order Form con l’entità Siemens locale. Questo documento è legato al Digital Service Agreement (DSA) insieme al Product and Service Data Sheet (PSDS) che è il documento di specifica per questi servizi. I suddetti documenti costituiscono la base contrattuale.

Contatti

Come possiamo aiutarti?

Se hai domande, commenti o suggerimenti, contattaci, saremo lieti di supportarti!