Desigo PXC - Pronto per il controllo
Automazione ad alte prestazioni per tutti gli edifici
Non esiste un'automazione efficiente degli edifici senza un sistema di controllo affidabile. Le nuove norme spingono verso la modernizzazione degli edifici e la riduzione del loro consumo energetico. Con i controllori Desigo PXC ottieni una soluzione a prova di futuro attraverso un controllo ottimale di tutte le operazioni dell'impianto. Analizzare i requisiti del progetto, creare applicazioni personalizzate e utilizzare tutta la potenza dei controllori di automazione intelligente permette di andare oltre ai risultati attesi. Con tempi di progettazione ridotti e connettività remota sicura, permettono di concentrarsi sull’esperienza nel costruire sistemi di controllo HVAC resilienti. Preparatevi a fissare nuovi standard, preparatevi a controllare!
Think big, control big. With the PXC7, you can take control of medium to large buildings to the next level.
Depending on your requirements, choose the S, M or L variant and benefit from up to 400 I/Os.
The PXC controller range also allows direct third-party integration and supports BACnet Secure Connect.
If you need a control solution for small to medium-sized buildings, the PXC4 is a must-have.
This compact but powerful device is equipped with 16 on-board I/Os that can be expanded to 40.
The PXC controller range also allows direct third-party integration and supports BACnet Secure Connect.
Furthermore, a cost-efficient variant is available if third-party integration is not required.
Don't worry about device limits anymore and expand your range of services with the PXC5.
With flexible integration limits, the controller also provides alarm routing, system scheduling and supervision for up to 600 devices.
The PXC controller range also allows direct third-party integration and supports BACnet Secure Connect.
TX-I/O modules for signaling, measuring, metering, switching and positioning can be seamlessly connected to controllers for ultimate flexibility.
The license-free Desigo Engineering Framework allows you to plan, engineer, commission, and maintain your project with a single suite, ensuring seamless workflows throughout the phases.
Not only do you configure your PXC controllers, but also room controls, operation stations and field devices.
L’automazione Desigo PXC evita i tempi di fermo delle apparecchiature e raggiunge nuovi livelli di controllo
In Colorado, Stati Uniti, Lowell 17 fornisce servizi critici di manutenzione meccanica e HVAC per un edificio medico di otto piani ad uso misto. "Poiché si tratta di strutture sanitarie, gli impianti utilizzano l'aria esterna al 100%, il che può essere difficile visto come cambiano le stagioni da queste parti. Quindi, controlli che siano affidabili e che mantengano le nostre attrezzature in funzione – sono essenziali. Non possiamo permetterci alcun tempo di inattività", dice Mike Spratt, Lead Building Engineer. Collaborando con Holbrook Service e affidandosi ai controllori Siemens PXC, Lowell 17 può far funzionare l'edificio nel modo in cui hanno bisogno.Attraverso l’utilizzo di librerie personalizzate l’impegno di realizzazione per questo progetto è stato la metà di quanto previsto.David Carpenter, Controls Manager | Holbrook Service
I nostri webinar ti danno le informazioni di cui hai bisogno sulle caratteristiche chiave e i vantaggi delle nostre tecnologie di automazione degli edifici. Registrati gratuitamente e goditi le registrazioni.
Sei interessato a imparare a lavorare con i vostri controller Desigo PXC comodamente nel vostro ufficio? Allora non esitare a guardare i nostri video di formazione online. Qui troverai lezioni registrate e video dimostrativi.
Nel nostro programma di formazione, imparerai a lavorare in modo sicuro ed efficiente con i prodotti Siemens e ti preparerai per una successiva certificazione come partner di sistema Siemens. I training avanzati ti forniscono tutte le conoscenze necessarie per avere successo come professionista.
Non vediamo l'ora della tua partecipazione!
Per ulteriori informazioni, contattate il vostro dipartimento Siemens locale via e-mail:
Unisciti alla nostra rete di partner
Sei interessato a far crescere il tuo business con tecnologie avanzate come i controllori Desigo PXC? Unisciti a una rete mondiale di partner.
Oppure cerca qui sotto per trovare un esperto certificato vicino a te per discutere il tuo progetto.