Maggiore comfort e produttività con Desigo Room Automation

La risposta perfetta per ogni tipo di esigenza degli ambienti e degli edifici
Desigo™ Room Automation è la soluzione unica per collegare tutte le discipline degli ambienti. Garantisce impostazioni ideali per riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, illuminazione e oscuranti, ottimizzando così sia il comfort che la produttività in ogni singolo spazio. Allo stesso tempo, Desigo room automation può facilmente essere adattato per soddisfare ogni tipo di esigenza di spazio, oggi e in futuro, coprendo l’intero ambito da discipline singole a edifici completamente integrati. Inoltre, Desigo room automation utilizza algoritmi unici che ti aiutano a combinare il comfort ottimale all’efficienza energetica, oltre a costi di investimento e di manutenzione minimi.
Tutte le discipline degli ambienti sotto controllo con Desigo
Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, illuminazione e oscuranti hanno un impatto vitale sull'edificio, creando perfette condizioni per gli utilizzatori degli ambienti, aumentando la produttività e riducendo i costi energetici.Gli ambienti e il comfort dei loro utilizzatori sono la nostra passione
Trascorriamo circa il 90% delle nostre vite in spazi chiusi. Il nostro comfort e anche la nostra produttività dipendono dalle caratteristiche degli edifici e dalla loro capacità di controllare la qualità dell’aria interna, la climatizzazione, il riscaldamento e l’illuminazione. Nonostante un sempre maggiore focus sull’efficienza energetica, la qualità della vita e le performance sono connesse al comfort dei luoghi che ci circondano. Desigo room automation consente di bilanciare l’efficienza energetica e la produttività delle persone in uno spazio. La produttività può essere altamente influenzata da condizioni di comfort personalizzate.
Scopri perché Desigo room automation è la soluzione più efficiente per gli ambienti.
Desigo room automation offre applicazioni innovative per abbinare perfettamente l’efficienza energetica e le esigenze di comfort degli ambienti, aumentando allo stesso tempo la produttività dell’utilizzatore. Puoi migliorare le performance e il valore della tua proprietà riducendo al contempo i costi operativi. Scopri di più sul modo unico in cui Desigo room automation utilizza soluzioni innovative per ridurre i consumi energetici fino al livello richiesto soddisfacendo al tempo stesso le esigenze di comfort individuali.Scopri i benefici che Desigo offre per tutti i tipi di ambiente
Pressurizzazione della stanza e controllo della cappa
Oltre alla gestione dell’efficienza e del comfort degli spazi, il portafoglio di Desigo contiene anche una gamma di regolatori per il controllo dei flussi di volumi d’aria e di componenti supplementari per ambienti di lavoro non ordinari.Applicazioni e luoghi
Gli spazi di ricerca e di produzione altamente specializzati richiedono soluzioni di controllo dedicate e ad alta velocità per la pressurizzazione delle stanze e il controllo delle cappe. Queste discipline richiedono una gestione critica dell’aria e una ventilazione gestita in base alla richiesta. Il nuovo regolatore per cappa aspirante e i suoi accessori extra sono modulari e progettati per adattarsi in modo flessibile alle cappe di qualsiasi fornitore. Inoltre, il regolatore oltre a essere progettato per integrarsi senza problemi in un sistema di gestione degli edifici Desigo, offre anche comunicazione BACnet nativa, cioè è in grado di essere integrato in altri sistemi BACnet.
La pressurizzazione della stanza e il controllo della cappa Desigo sono progettati appositamente per gli spazi di strutture di ricerca, industria farmaceutica e biotecnologica, vivai, industrie di produzione di alta tecnologia, università e industrie di produzione di alimenti e bevande. La ventilazione della stanza e l’aspirazione dell’aria, il controllo e monitoraggio dei flussi di volumi d’aria nella cappa da laboratorio, più il bilanciamento della stanza e il controllo della pressurizzazione della stanza, sono le principali applicazioni della famiglia Desigo room automation in questo settore.
Semplicemente utilizzando le informazioni della struttura, la piattaforma ti offre un’anteprima dei benefici della room automation.
Il Desigo room automation value calculator ti fornisce una stima dei risparmi energetici, delle riduzioni di CO2 e dei costi-benefici basati sui parametri di misurazione europei.
Semplicemente aggiungendo le seguenti informazioni di base, l’applicazione misura il beneficio annuale stimato in base all’efficienza energetica dell’edificio:
- Paese in cui si trova l’edificio
- Tipo di edificio (ufficio, hotel, centro educativo ecc.)
- Numero di dipendenti
- Numero di stanze
Inoltre, può anche misurare i benefici e la riduzione dei costi in base al livello di efficienza dell’edificio e alle aspettative di gestione del proprietario o dell’inquilino.