Building Control GAMMA instabus

I nuovi edifici devono soddisfare una vasta gamma di requisiti: devono essere progettati in modo attraente, nonché funzionali ed economici nell'uso quotidiano. Devono consentire un uso flessibile dello spazio ed essere adattabili ai desideri dei singoli inquilini. L'illuminazione e l'ambiente interno devono essere confortevoli ed energicamente efficienti, mentre le persone e le risorse devono essere adeguatamente protette da pericoli e danni. Oggi, tutti questi requisiti possono essere soddisfatti grazie all'instabus GAMMA. Il controllo degli edifici GAMMA instabus offre soluzioni e prodotti intelligenti che consentono di raggiungere una maggiore efficienza energetica, un maggiore comfort e un ambiente sano per il benessere di tutti gli utenti.

Abbiamo un vincitore!

Il Touch Control TC5 vince il KNX Product Award 2022! Il suo design elegante, il funzionamento intuitivo e le numerose opzioni di personalizzazione hanno colpito le persone di tutto il mondo. Aggiornate il vostro edificio con la premiata unità di comando ambiente all-in-one!

Standard KNX

Standard KNX per il controllo della casa e dell'edificio

Integrazione con sistemi di terze parti

L'instabus GAMMA di Siemens si basa sullo standard KNX mondiale per il controllo della casa e dell'edificio, che garantisce l'interoperabilità con tutti i dispositivi KNX certificati sul mercato.

 

La tecnologia KNX consente l'implementazione flessibile e l'espansione di soluzioni sia semplici che interdisciplinari nell'automazione degli ambienti e degli edifici in base alle esigenze individuali. Funzioni KNX per prodotti compatibili di oltre 400 produttori in tutto il mondo. Interagendo con altri sistemi, crea una flessibilità senza precedenti non solo durante la fase di pianificazione, ma anche in caso di cambio di destinazione d'uso del locale.

 

In qualità di produttore leader, Siemens offre un portafoglio completo di prodotti costituito da dispositivi KNX intelligenti e consente applicazioni in rete.

Vantaggi

Scopri i vantaggi della tecnologia KNX