GAMMA instabus - Prodotti di sistema

Gestisci il tuo edificio in modo efficiente
Il sistema di gestione degli edifici comprende più infrastrutture integrandole nelle reti di dati esistenti come LAN e Internet. All'interno di un complesso immobiliare, una città o una zona periferica, anche le proprietà distribuite possono essere gestite in modo ottimale ed efficiente dal punto di vista energetico utilizzando le informazioni sullo stato corrente.
Scopri come i prodotti del sistema GAMMA instabus creano ambienti perfetti
I router IP consentono di collegare ogni singolo piano tramite Ethernet (LAN) sfruttando le reti LAN esistenti. Ciò consente di configurare e monitorare in modo chiaro estesi complessi edilizi e piccoli progetti individuali.Eventuali vulnerabilità in termini di sicurezza nell'automazione degli edifici possono consentire di accedere al sistema e quindi consentire operazioni non autorizzate delle funzioni nell'edificio. La manipolazione dei sistemi di illuminazione, dei sistemi di regolazione del riscaldamento e dei loro processi nella tecnologia degli edifici rappresenta un potenziale rischio per il funzionamento sicuro degli edifici.
A causa di questi crescenti requisiti di sicurezza per le installazioni KNX in edifici intelligenti, la comunicazione sicura tra i dispositivi KNX è cruciale. I nuovi prodotti KNX IP Secure proteggono l'installazione KNX e offrono la massima sicurezza trasmettendo telegrammi crittografati tra IP router KNX nelle reti IP. Ciò garantisce sia la comunicazione di runtime tramite IP sia la messa in servizio tramite ETS in modo che i telegrammi KNX non possano essere monitorati.
In alternativa alle opzioni di alimentazione convenzionali, i nuovi dispositivi possono essere forniti tramite Power Over Ethernet (PoE).