GAMMA instabus - Protezione solare

Scopri come i prodotti per la protezione solare GAMMA instabus creano ambientiperfetti
La luce solare naturale e le piacevoli condizioni di illuminazione aumentano il comfort dell'utente in stanze ed edifici. Per garantire un uso ottimale della luce diurna, Siemens offre una gamma di prodotti per il controllo della protezione solare, ad alta efficienza energetica. Per garantire che gli utenti in camera non siano abbagliati dal sole, le lamelle delle tapparelle possono essere regolate con precisione attraverso il sistema di tracciamento solare automatico. Ciò crea un clima ottimale, garantendo ambienti di lavoro senza abbagliamento riducendo inoltre la domanda di energia e i costi per l'illuminazione degli ambienti.
Protezione solare ottimale risparmiando costi energetici
Le stazioni meteorologiche vengono utilizzate per controllare tapparelle, tende e tende da sole tramite opportuni attuatori di protezione solare. Registrando dati meteorologici come luminosità, vento, temperatura e pioggia, è possibile un controllo sicuro della protezione solare, conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico per l'intero edificio.Controllo e monitoraggio della luce solare
Con il controllo del tracciamento della luce solare, la posizione del sole viene tracciata in modo che le lamelle delle tapparelle non siano completamente chiuse, ma piuttosto regolate automaticamente per evitare che il sole penetri direttamente nella stanza. Questo sistema intelligente di protezione solare garantisce una riduzione dei consumi.
Controllo ombreggiatura
Con il controllo dell’ombreggiatura, la protezione solare non viene completamente abbassata, e i raggi solari possono penetrare nella stanza solo per una certa distanza (ad esempio 50 cm), che può essere impostata da parametri regolabili.
Vantaggio: ciò consente alle persone nella stanza di guardare all'esterno attraverso la parte inferiore della finestra e le piante disposte sul davanzale possono essere ancora esposte alla luce solare diretta, mentre gli occupanti della stanza ne sono protetti.
Sensori vento
- Installare sulla facciata principale lungo la direzione del vento
- Identificare una posizione nell'edificio, in cui il sensore è in grado di rilevare il vento senza ostacoli
- Montare i sensori in una posizione accessibile, per consentire una facile ispezione e manutenzione
- Non montare sotto cornicioni o balconi
Stazioni meteo
- Montare in un luogo in cui il vento, la pioggia e la luce del sole possano essere misurati senza ostacoli
- Montare su un palo ad un'altezza minima di 60 cm o su una parete verticale rivolta a sud
- Posizione accessibile per consentire una facile ispezione e manutenzione
- Non montare sotto grondaie o balconi
- Nessun fattore di interferenza come edifici, alberi, arbusti e manti nevosi