Efficienza Energetica: bilanciare il comfort, le prestazioni dell’edificio e la sostenibilità
Gli edifici rappresentano il 40% del consumo primario di energia a livello globale e si prevede che il consumo energetico negli edifici aumenti in modo sostenibile. Al tempo stesso la crescente scarsità di risorse, i rischi legali, e i crescenti costi operativi, nonché le diverse esigenze dei diversi utenti, sono solo alcune delle sfide che devono essere prese in considerazione quando si pensa all’efficienza energetica e agli edifici sostenibili.Con approcci sistematici adattati al ciclo di vita dell’edificio e supportati da servizi, prodotti e tecnologie, contribuiamo a trasformare il tuo edificio in un ambiente perfetto efficiente dal punto di vista energetico, senza compromettere il comfort o la soddisfazione degli occupanti. L’ottimizzazione dell’efficienza delle spese operative (OPEX) permette di beneficiare di maggiori fondi per investimenti in infrastrutture smart, fornendo al tempo stesso una maggiore resilienza attraverso la generazione e lo stoccaggio di energia in loco. Questo si traduce in un valore più alto dell’edificio e in un’immagine pubblica positiva, perché un ambiente perfetto è sempre un ambiente sostenibile.
Ottimizzazione dell’efficienza energetica degli edifici che ripaga
Puoi ottenere il massimo dall’ottimizzazione dell’efficienza energetica se scegli un punto di vista olistico. Questa idea è al centro della nostra offerta e rende scalabile l’efficienza energetica. Naturalmente, più completo è l’approccio, più risparmi possono essere realizzati.Per ottenere il massimo dal tuo edificio, è necessario un sistema di controllo e di automazione degli edifici (BACS). Esso trasforma il tuo edificio in un ambiente perfetto che usa meno energia e produce meno emissioni di CO2. Offre inoltre agli occupanti il migliore comfort e un ambiente di lavoro che favorisce la produttività. Grazie a tempi di ritorno brevi, gli investimenti necessari si ripagano in poco tempo, soprattutto se confrontati ad altre misure di efficienza energetica, rendendo la building automation ancora più attrattiva.
Soluzioni sostenibili per gli edifici
Le nostre soluzioni, servizi, prodotti e tecnologie, leader del settore, ottimizzano le prestazioni dell’edificio lungo il suo ciclo di vita per ottenere la massima efficienza energetica e la massima sostenibilità senza compromettere il comfort e la sicurezza.Automazione degli edifici energeticamente efficiente
I nostri sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) si basano su standard di comunicazione aperti e soddisfano i più alti standard in termini di efficienza energetica. I sistemi sono progettati per essere combinati tra loro, quindi ogni soluzione è un abbinamento perfetto che riduce al minimo i costi di installazione e di funzionamento fornendo al tempo stesso alti livelli di sicurezza e di protezione dai guasti.YPuoi certificare il tuo sistema di automazione e controllo degli edifici per rendere più visibile il tuo impegno verso una maggiore efficienza energetica con la certificazione eu.bac. L’European Building Automation and Controls Association eu.bac definisce le linee guida per la certificazione dei sistemi per l’intera Europa. Le raccomandazioni tecniche e le check-list permettono di eseguire una rapida valutazione di un BACS esistente o di un progetto. Esse forniscono raccomandazioni mirate per ottimizzare il risparmio di energia e i costi per tutto il ciclo di vita migliorando al tempo stesso le condizioni di comfort. La procedura e la metodologia sono basate su standard europei (EN 15232-1:2017) e sono scientificamente provate da un’università tedesca. Le ispezioni iniziali e periodiche sono eseguite da revisori accreditati dall’organizzazione eu.bac che utilizza un processo olistico standardizzato. Ciò garantirà che il tuo BACS funzioni correttamente e al livello più sostenibile. Puoi fare affidamento sulla nostra competenza per certificare il tuo sistema di building automation e utilizzare i nostri prodotti certificati. Essi hanno il marchio di certificazione eu.bac per indicare che soddisfano i livelli di efficienza energetica e di garanzia della qualità.
Sblocca i potenziali di risparmio di energia dei tuoi edifici
L’efficienza energetica inizia già nella fase di progettazione di un edificio. Le specifiche corrette in combinazione con prodotti e sistemi ufficialmente certificati garantiscono prestazioni efficienti e qualità costante.Strumenti di efficienza energetica
Per sbloccare il potenziale completo di risparmio energetico dei tuoi edifici, Siemens segue un approccio sistematico basato su un’analisi approfondita e su stime affidabili dei risparmi energetici. Questo sistema di pianificazione a più livelli è supportato da strumenti che si basano l’uno sull’altro.
Nella fase di pre-progetto e di progettazione così come durante il bando di gara, lo strumento di Energy Efficiency Calculation (EEC) mette le basi per decisioni consapevoli grazie ad un’analisi approfondita del potenziale di risparmio energetico e di CO2. Durante la vita utile dell’edificio e nelle fasi successive, questo strumento fornisce preziose informazioni per una pianificazione efficiente e precisa.
Energy Performance Classification (EPC) Tool
Lo strumento consente un’analisi veloce delle funzionalità del BACS per l’infrastruttura tecnica dell’edificio installata (impianti HVAC, illuminazione, oscuramento) e una stima dei potenziali risparmi energetici e dei tempi di recupero dell’investimento. Valuta l’Energy Performance Classification del BACS del tuo edificio in base alla norma EN 15232-1:2017.
Le funzioni chiave sono:
- Acquisizione dello stato corrente di un BACS esistente e assegnazione delle sue funzioni di controllo alle classi di efficienza energetica da A a D
- Determinazione del nuovo stato di BACS a seguito della modernizzazione e assegnazione dei controlli migliorati alle classi di efficienza energetica da A a D.
- Determinazione del potenziale annuale di risparmio energetico e indicazione nella rispettiva valuta
- Fornitura di informazioni sui tempi di recupero dell’investimento
- Creazione rapida di documentazione personalizzata
Conformità trasparente: ISO 50001
ISO 50001 copre i requisiti che i sistemi di gestione dell’energia devono soddisfare. Concentrandosi sul consumo energetico e sulla politica energetica di un’azienda, ISO 50001 offre un approccio sistematico che consente di migliorare continuamente le prestazioni energetiche.Rendi l’efficienza il tuo nuovo standard
Importanti vantaggi della norma ISO 50001 includono la valutazione sistematica dei flussi di energia e del consumo energetico, nonché il miglioramento continuo dell’efficienza energetica usando indicatori chiave di prestazione riproducibili. Consente, inoltre, alle imprese di stabilire una migliore priorità tra le misure di efficienza energetica in base a criteri economici. Una maggiore trasparenza aiuta le aziende a valutare meglio il successo di nuove tecnologie efficienti dal punto di vista energetico.
Un percorso guidato
Rendere trasparenti i processi aziendali esistenti utilizzando l’Energy Monitoring e l’Energy Controlling è fondamentale. Queste informazioni consentono di individuare continuamente potenziali di risparmio energetico, di definire soluzioni di ottimizzazione e di implementarne le conseguenti azioni.
La configurazione e la certificazione del sistema di gestione dell’energia garantiscono un migliore bilancio energetico e effetti positivi sull’ambiente. I nostri esperti saranno al tuo fianco durante il tuo percorso verso l’efficienza energetica, indipendentemente dalla grandezza dell’azienda e dal segmento di mercato. Con una varietà di servizi convalidati da TüV Rheinland Germania, ente di certificazione leader a livello internazionale, per essere in conformità con ISO 50001, Siemens ti aiuta a creare il tuo posto perfetto. Rendi trasparenti i tuoi dati energetici, aumenta la consapevolezza del risparmio energetico dei tuoi dipendenti e implementa misure volte a migliorare l'efficienza energetica della tua azienda.