Rendi la protezione più intelligente, più semplice ed efficiente
La gestione dei sistemi di protezione antincendio e di sicurezza non deve essere complicata. Cerberus DMS è un sistema di gestione dei pericoli personalizzabile che rende la protezione degli edifici più intelligente, semplice ed efficiente.Semplice e potente. Il tuo punto di controllo centrale.
Ottieni l'accesso al monitoraggio e al funzionamento centralizzato da un unico punto di controllo. Con il trattamento assistito degli allarmi e un'interfaccia utente grafica, i costi operativi sono ottimizzati e la produttività è migliorata. Ciò si traduce in una migliore protezione della vita, dei beni e della continuità aziendale.Bassi costi di gestione. Perfetta integrazione.
Cerberus DMS è una piattaforma aperta sviluppata per stare al passo con il cambiamento della tecnologia. Funziona con una varietà di protocolli e standard IT, tra cui OPC, SNMP, BACnet, Modbus e servizi Web. Ciò si traduce in minori costi lungo il ciclo di vita in quanto il sistema può crescere con i cambiamenti nell'edificio.Whitepaper: la sicurezza informatica di Cerberus DMS V4.0 incontra i sistemi di gestione degli edifici
Viviamo e lavoriamo in un'era emozionante. È quella definita da Industry 4.0: la digitalizzazione del business. La digitalizzazione offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore praticità e una maggiore efficienza. Presenta però anche sfide per la sicurezza. Gli attacchi informatici sono una minaccia costante e crescente a causa della connettività generalizzata che rende possibile la digitalizzazione. Nel mondo connesso di oggi, la probabilità di un attacco informatico è molto alta.
Resta flessibile. Adesso e in futuro.
Se le tue esigenze cambiano, Cerberus DMS risponde. Da piccola a grande, è possibile supportare un'ampia gamma di implementazioni. Il server e i client possono essere eseguiti sullo stesso dispositivo o su macchine separate. Ciò significa che il tuo investimento è protetto e le esigenze del tuo edificio sono sempre soddisfatte.Yubobharati Stadium, India
Quando è stata pianificata la ristrutturazione dello Yuba Bharati Krirangan per ospitare la Coppa del Mondo FIFA U-17 India 2017, era chiaro che un sito di così alto profilo richiedeva l’installazione di un grande impianto antincendio. La direzione della sicurezza ha iniziato a delinearne i requisiti mettendosi alla ricerca di un partner affidabile, in grado di fornire un sistema di rivelazione incendi che potesse offrire agli organizzatori del torneo la massima tranquillità. Il sistema indirizzabile doveva essere altamente affidabile e a prova di futuro. Inoltre, era necessaria una piattaforma software di facile utilizzo per impostare e gestire l'intero pacchetto di sicurezza.
Impiegando sofisticate tecniche di rivelazione e il software Cerberus DMS dedicato, il sistema è in grado di rilevare una condizione di incendio nelle fasi iniziali, di segnalarne l'esatta posizione e di verificarla come reale prima di attivare le procedure di allarme.