Rendi la protezione più intelligente, più semplice ed efficiente
La gestione dei sistemi di protezione antincendio e di sicurezza non deve essere complicata. Cerberus DMS è un sistema di gestione dei pericoli personalizzabile che rende la protezione degli edifici più intelligente, semplice ed efficiente.Semplice e potente. Il tuo punto di controllo centrale.
Ottieni l'accesso al monitoraggio e al funzionamento centralizzato da un unico punto di controllo. Con il trattamento assistito degli allarmi e un'interfaccia utente grafica, i costi operativi sono ottimizzati e la produttività è migliorata. Ciò si traduce in una migliore protezione della vita, dei beni e della continuità aziendale.Bassi costi di gestione. Perfetta integrazione.
Cerberus DMS è una piattaforma aperta sviluppata per stare al passo con il cambiamento della tecnologia. Funziona con una varietà di protocolli e standard IT, tra cui OPC, SNMP, BACnet, Modbus e servizi Web. Ciò si traduce in minori costi lungo il ciclo di vita in quanto il sistema può crescere con i cambiamenti nell'edificio.Whitepaper: la sicurezza informatica di Cerberus DMS V4.0 incontra i sistemi di gestione degli edifici
Viviamo e lavoriamo in un'era emozionante. È quella definita da Industry 4.0: la digitalizzazione del business. La digitalizzazione offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore praticità e una maggiore efficienza. Presenta però anche sfide per la sicurezza. Gli attacchi informatici sono una minaccia costante e crescente a causa della connettività generalizzata che rende possibile la digitalizzazione. Nel mondo connesso di oggi, la probabilità di un attacco informatico è molto alta.