Rivelatori di fumo lineari

Rilevamento tramite riflesso
Il rivelatore di fumo lineare è la scelta migliore per le aree ad accesso limitato. Fornisce una rivelazione precoce degli incendi con formazione di fumo in edifici con soffitti alti, come magazzini, atri o biblioteche. A causa della particolare altezza dei soffitti di questi ambienti, i rivelatori di tipo puntuale non sono indicati. Il rivelatore di fumo lineare sfrutta il principio della riflessione: invia la luce infrarossa a un riflettore che la rimanda immediatamente indietro. I falsi allarmi vengono evitati in modo affidabile grazie a una misurazione aggiuntiva della distanza che rileva la presenza di corpi estranei nel fascio di luce, ad esempio nel caso in cui questo venga interrotto da un carrello elevatore. Il rivelatore di fumo lineare offre una distanza di monitoraggio flessibile da 5 a 100 m. Inoltre, deve essere collegato a una sola estremità. Ciò significa che non è necessario alcun cavo tra il rivelatore e il riflettore. Grazie al cablaggio ridotto, il rivelatore di fumo lineare è una soluzione economicamente vantaggiosa.