SWING - Rivelatori wireless

Tecnologia wireless per la massima sicurezza delle persone e flessibilità applicativa
Con SWING, Siemens definisce nuovi standard di sicurezza per i sistemi di rivelazione incendi wireless, combinando la tecnologia mesh altamente affidabile per una trasmissione wireless sicura con l'esclusiva ASAtechnology™ per un'elevata affidabilità di rivelazione e disponibilità del sistema. SWING è la soluzione ideale per ambienti o edifici di valore storico con esigenze estetiche o architettoniche, o per installazioni temporanee.
Siemens Wireless Next Generation
Grazie alla tecnologia wireless, i dispositivi possono essere posizionati e riposizionati liberamente in modo rapido. Questo facilita la pianificazione, consente un'installazione a costi contenuti e offre un elevato grado di libertà e flessibilità quando occorre modificare la destinazione degli ambienti o la struttura dell’edificio.Massima protezione con una tecnologia unica
SWING è il primo sistema di rivelazione incendi via radio sul mercato che utilizza l'innovativa tecnologia mesh al posto della tradizionale topologia a stella, garantendo una comunicazione wireless sicura con almeno due percorsi di comunicazione ridondanti. Inoltre, grazie all'esclusiva ASAtechnology Siemens immune ai fenomeni interferenti, il rivelatore SWING è più affidabile di un rivelatore di fumo wireless convenzionale. Scegliendo semplicemente il set di parametri ASA specifico per l'applicazione, è possibile adattare il rivelatore in modo ottimale alle condizioni ambientali esistenti. Questa caratteristica rende il sistema di allarme antincendio wireless la soluzione ottimale per qualsiasi applicazione, dalle più semplici a quelle più gravose, e garantisce inoltre la massima salvaguardia della vita.Tecnologia mesh – eccezionale affidabilità di connessione
La tecnologia mesh massimizza l'affidabilità della rete wireless e della comunicazione. Poiché tutti i dispositivi wireless comunicano con i dispositivi vicini, sono sempre disponibili almeno due percorsi ridondanti per trasmettere le informazioni. Per aumentare ulteriormente l'affidabilità, ogni dispositivo wireless dispone di due bande di frequenza con più canali. In caso di disturbi, la rete effettua automaticamente le correzioni cambiando il canale o la banda di frequenza o reindirizzando le informazioni attraverso un altro dispositivo vicino. In questo modo, tutte le informazioni raggiungeranno sempre il gateway rendendo la rete wireless sicura come una rete cablata. La tecnologia mesh consente inoltre di creare reti wireless estese e potenti: un'installazione con un gateway può avere un raggio di 60 m e coprire fino a cinque piani. Poiché tutti i dispositivi wireless sono interconnessi, il gateway non necessita di una connessione diretta con tutti.
Affidabilità di rivelazione unica con ASAtechnology
Il rivelatore SWING risponde in modo rapido e altamente affidabile agli incendi con e senza fiamme causati dalla combustione di sostanze liquide e solide ed è quindi più sicuro di un rivelatore di fumo convenzionale. Il sistema di sensori ridondante, con due sensori ottici e due sensori termici, garantisce la massima affidabilità di rilevazione. L’esclusiva ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analysis) di Siemens permette di adattare in modo ottimale il rivelatore alle condizioni ambientali effettive, selezionando semplicemente un set di parametri ASA specifico per l'applicazione. ASAtechnology interpreta e valuta i segnali in tempo reale e adatta dinamicamente il set di parametri selezionato. Ciò consente al rivelatore di distinguere in modo affidabile un incendio reale da fenomeni interferenti come polvere, vapore o gas. Previene i falsi allarmi e le conseguenti costose interruzioni di attività. Queste caratteristiche fanno del rivelatore ASA la soluzione ottimale per ogni applicazione, dalle più semplici alle più gravose.
Informazioni tecniche approfondite
Scopri di più sulle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti nei cataloghi HIT dedicati.