Dispositivi di allarme antincendio (EN)

Proteggere le persone con la voce, il suono e la luce
Per guidare efficacemente le persone verso la sicurezza in caso di emergenza, i dispositivi di segnalazione allarme antincendio negli edifici pubblici e commerciali devono essere attentamente scelti seguendo le esigenze e le normative di riferimento. Affronta questa sfida in modo affidabile con il nostro ampio portafoglio di sirene indirizzabili a soffitto e parete, sirene acustiche con messaggio vocale e sirene ottiche e acustiche. I nostri dispositivi di allarme alimentati dal loop sono conformi agli ultimi standard per la segnalazione acustica (EN 54-3) e ottica (EN 54-23) e possono essere personalizzati per soddisfare le tue necessità.
La moderna tecnologia garantisce i più alti standard di segnalazione
Per una protezione affidabile delle persone, tutti i nostri dispositivi di allarme offrono una gamma di vantaggi di grande valore in situazioni di emergenza. Puoi essere certo che, scegliendo Siemens, stai facendo la scelta giusta per mettere al primo posto la salvaguardia della vita umana nel tuo edificio.Soluzioni di allarme ideali per ogni esigenza
Indipendentemente dalle tue necessità, la nostra vasta gamma di dispositivi di allarme antincendio offre la flessibilità di cui hai bisogno per trasformare il tuo edificio in un luogo perfetto. Scopri alcuni esempi di come i nostri dispositivi possono essere configurati in modo ottimale per diversi ambienti e applicazioni.Montaggio a parete
Montaggio a soffitto
Le sirene creano un segnale acustico in caso di allarme. Tutti i dispositivi offrono un’ampia gamma di tipi di suono.
- 16 tipi di suono integrati, ad esempio: DIN Tone Sweep-down/Continuous/...
- 3 livelli sonori (minimo/medio/massimo)
- Livello di pressione sonora (dispositivi a parete fino a 99dBA / dispositivi a soffitto fino a 96dBA)
- I suoni sono completamente sincronizzati su tutti i loop di una centrale
- Sirene conformi a EN 54-3
I dispositivi con messaggi vocali sono in grado di riprodurre precise istruzioni per diversi eventi all’interno dell’edificio. Con l’aiuto di un messaggio vocale, il processo di evacuazione è più veloce e gli occupanti dell’edificio ricevono istruzioni chiare.
- Ogni messaggio vocale può essere emesso in due lingue con un suono di attenzione
- 15 lingue integrate nel dispositivo
- 5 categorie di messaggi predefiniti
- Dispositivi specifici per il cliente (ordine personalizzato/preprogrammato in fabbrica): più 2 lingue, 2 categorie di messaggi, 2 tipi di suono
- Tutti i messaggi vocali sono completamente sincronizzati in un’area udibile (su tutti i loop di una centrale)
- Messaggi vocali conformi a EN 54-3
Rivolgersi a due sensi, con un segnale ottico e uno acustico, accelera il processo di allarme e di evacuazione. Aumentiamo la consapevolezza del segnale ottico con un'elevata intensità del flash e una durata dell'impulso molto breve. Il dispositivo ha più opzioni per la luminosità che possono essere regolate in base alle dimensioni della stanza.
Informazioni tecniche dettagliate
Scopri di più sulle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti nei cataloghi HIT online dedicati.