Cerberus PACE - sistema di diffusione sonora e allarme vocale

L’efficacia della segnalazione acustica per la salvaguardia della vita

In ambienti ad alta rumorosità è fondamentale sentire in modo chiaro e capire senza equivoci. Soprattutto in ambienti acusticamente complicati, il sistema di allarme vocale (VA) Cerberus PACE permette di proteggere ciò che è importante. Assicura che la trasmissione dei messaggi vocali raggiunga le persone in modo efficace, affinché possano avviarsi ordinatamente e nel più breve tempo possibile verso le vie di fuga in caso di emergenza. Cerberus PACE può essere utilizzato in modo duale: oltre a coprire le funzioni di allarme vocale lavora anche come sistema di diffusione sonora (PA) ad alta qualità creando un’atmosfera confortevole. Grazie a Cerberus PACE, l’ambiente sarà piacevole, sicuro ed efficace nelle segnalazioni per la salvaguardia della vita.

Due sistemi, una soluzione ad alte prestazioni

Per soddisfare tutte le necessità di diffusione sonora e allarme vocale

Ogni edificio ha le sue specifiche esigenze, ma tutti gli edifici hanno una priorità in comune: sia che si tratti di uffici, aeroporti o centri commerciali, devono essere protetti e sicuri.

Il sistema giusto per la specifica applicazione

Dalle realtà piccole e semplici a quelle grandi e complesse, Cerberus PACE Modular e Compact soddisfano ogni applicazione. Entrambi i sistemi possono essere utilizzati sia per diffusione sonora che per assicurare un’evacuazione controllata in caso di emergenza. Essi sono fra loro completamente compatibili e flessibili così da ampliare il sistema PA/VA secondo le proprie e specifiche esigenze.

L’efficacia della segnalazione per tutti gli edifici

Ogni esigenza dell’edificio è soddisfatta con Cerberus PACE Modular e Compact

Cerberus PACE Modular e Compact ti permettono di soddisfare ogni esigenza di sicurezza nell’edificio grazie a un sistema flessibile, scalabile, competitivo.

Cerberus PACE Compact

Cerberus PACE Compact 400 e 1000 sono adatti a soluzioni per piccoli e medi edifici. La centrale installata a parete per l’allarme vocale ha un’uscita massima, rispettivamente, di 800 W e 2.000 W. Grazie alla possibilità di architetture distribuite, in caso di guasto non si perde la completa funzionalità in un punto. Ciascun partecipante alla rete, come la matrice audio, dispone di una CPU dedicata. Gli armadi, gli amplificatori e le linee di altoparlanti possono essere completamente ridondati per garantire la massima sicurezza anche durante le attività di manutenzione. Cerberus PACE Modular e Compact possono essere tra loro combinati per aumentare l’affidabilità e ridurre i costi del sistema in quelle applicazioni che richiedono un armadio centrale e più armadi distribuiti nella struttura, come nel caso di edifici a più piani per uffici.

Cerberus PACE Modular

Con max 24 loop/48 linee, Cerberus PACE Modular è la soluzione ideale per grandi edifici con complesse esigenze. Il sistema è contenuto in un armadio da 19” e ha un’uscita massima di 6.000 W. Il sistema può operare con massimo 3 matrici audio. Gli amplificatori, le linee di altoparlanti, le matrici audio, la rete e gli armadi possono essere completamente ridondati per garantire la massima protezione dell’edificio.

 

Caratteristiche di un armadio Cerberus PACE Modular di grandi dimensioni:

  • Amplificazione max. 6.000 W
  • Armadio 19”
  • Possibile ridondanza per matrice audio, amplificatore, linee di altoparlanti, armadio e rete
  • 24 loop/48 linee
Vantaggi

I vantaggi in breve

Sicurezza e comodità ad alti livelli grazie a un sistema ad alte prestazioni

Alta qualità del suono con uscita degli altoparlanti a bassa latenza per assicurare un’ottima intellegibilità dei messaggi. Grazie alla possibilità di architetture distribuite con CPU dedicate per ogni matrice audio e l’opzione di ridondanza per ogni componente, in caso di guasto non si perde la completa funzionalità in un punto, assicurando la massima sicurezza in tutte le applicazioni.

Alta flessibilità per ampie personalizzazioni

Cerberus PACE Modular e Compact sono fra loro completamente compatibili e possono essere adattati con precisione alle esigenze del tuo edificio. Il sistema offre una vasta gamma di opzioni di collegamento (loop, linea a stub, linea doppio stub, compatibilità con strutture a stella o T-taps) ed è conforme a tutte le norme e specifiche applicabili. I moduli di fine linea indirizzabili consentono di modernizzare il sistema in modo graduale, mantenendo e supervisionando le strutture delle linee di altoparlanti esistenti per l'ampliamento.

Continuità aziendale garantita

Le attività di manutenzione su Cerberus PACE possono essere eseguite senza compromettere la sicurezza o la continuità d’esercizio. Grazie al real-time engineering è possibile eseguire operazioni quali ricerca guasti, modifiche alla configurazione o sostituzione di componenti senza interruzioni del sistema. L'accesso in loco tramite smartphone o tablet semplifica l’operatività e la manutenzione, mentre l'accesso da remoto da parte di personale esperto garantisce assistenza per la ricerca guasti.

Casi d’uso

Cerberus PACE protegge le persone in tutti gli edifici che necessitano di un sistema PA/VA

L’efficacia della segnalazione per la salvaguardia della vita umana in grandi strutture come gli aeroporti o in modesti edifici come piccoli hotel. Dai un’occhiata ai casi d'uso e scopri come lavora Cerberus PACE.
Referenze e ulteriori informazioni

Proteggere ciò che è importante in tutto il mondo con una segnalazione efficace

La forza di Cerberus PACE risiede nell’estrema adattabilità. Puoi scegliere tra diverse soluzioni e optare per un sistema centralizzato  o distribuito. Puoi adattare il sistema a un impianto esistente senza sostituire il cablaggio.
Dejan M., Direttore tecnico
Downloads and support

Further resources

Discover Cerberus PACE, get a closer look at the different products that comprise the system and combine it with our Cerberus PRO fire protection system.