Cerberus FIT indirizzabile (EN)

“Intelligente” non significa necessariamente anche grande e complesso. Cerberus FIT massimizza la protezione antincendio in modo semplice per soddisfare le esigenze di un edificio di piccole e medie dimensioni. Il risultato è una gestione più semplice ed economica con incremento della produttività. La tecnologia è di facile utilizzo e non richiede una formazione impegnativa.
Massimizza la sicurezza negli edifici di piccole e medie dimensioni
La protezione antincendio riguarda la protezione delle persone e dei beni e la garanzia della continuità aziendale. Con CerberusTM FIT indirizzabile, offriamo una protezione antincendio affidabile ed economica per edifici di piccole e medie dimensioni. Con i dispositivi di sistema approvati di un unico fornitore, hai la certezza che tutti i componenti siano stati progettati per funzionare perfettamente insieme. La flessibilità della centrale consente di ottimizzare il funzionamento del sistema per ogni applicazione. L'ampia gamma di rivelatori e dispositivi di allarme con funzionalità vocale garantisce una rivelazione rapida e affidabile e un'evacuazione sicura in qualsiasi ambiente.
Semplice installazione, messa in funzione e manutenzione
Guarda il video e scopri le caratteristiche e i vantaggi di Cerberus FIT!I vantaggi in breve
Massimizzare la sicurezza antincendio e l'affidabilità grazie a un sistema ad alte prestazioni
La rivelazione precoce e affidabile garantisce i più elevati standard di sicurezza. Grazie a chiari messaggi vocali, è possibile garantire una evacuazione rapida. Il nostro sistema soddisfa tutte le normative legali e di conformità.
Funzionamento e interventi di manutenzione ottimizzati
Lo strumento di autoconfigurazione senza licenza consente una facile messa in servizio, installazione e manutenzione con un funzionamento intuitivo per il personale. Non è necessaria una lunga formazione.
Continuità aziendale garantita
Grazie a una gestione semplice ed economica, tu e il tuo team potrete concentrarvi su ciò che conta veramente e massimizzare il successo della vostra attività. Aumenta la produttività riducendo la complessità. ASAtechnology garantisce l'immunità ai fenomeni interferenti assicurando la continuità aziendale.
Casi d’uso - Massimizzare la sicurezza antincendio in edifici di piccole e medie dimensioni
Referenze
Cosa dicono i nostri clientiLa MESSA IN FUNZIONE è stata facilitata dal sistema che è veramente semplice da utilizzare anche grazie al software integrato nella centrale.Remko, Field Services Manager, Solar Integrated Solutions
L’INSTALLAZIONE del sistema è stata semplice. Poter contare sul supporto del nostro partner e sul nome di Siemens, sinonimo di qualità, ci ha dato la fiducia necessaria per portare a termine con successo questo progetto.Roeland, Project Leader, E.T.B. Ronday B.V.
I controlli di MANUTENZIONE non creano alcun problema. Non ho mai incontrato problemi da quando abbiamo installato il sistema due anni fa, e il cliente non ha mai registrato un falso allarme.Denis, Technician, E.T.B. Ronday B.V.