Cerberus FIT indirizzabile

Protezione antincendio per edifici di piccole e medie dimensioni
Smart non significa sempre complesso e grande. Cerberus FIT massimizza la protezione antincendio in modo semplice per soddisfare le esigenze dei tuoi edifici di piccole e medie dimensioni. Puoi risparmiare sforzi e costi operativi, guadagnando in produttività. La tecnologia è facile da usare e non richiede una formazione approfondita.
Massimizza la sicurezza in edifici di piccole e medie dimensioni
La protezione antincendio riguarda la protezione di persone e risorse, la protezione dei processi aziendali e la garanzia di continuità. Con Cerberus™ FIT versione indirizzabile, offriamo una protezione antincendio affidabile ed economica per varie applicazioni. Con i dispositivi del sistema in accordo con le norme vigenti e provenienti da un unico fornitore, puoi essere certo che tutto sia stato progettato per funzionare perfettamente. La flessibilità delle centrali consente di ottimizzare il funzionamento del sistema per ogni applicazione. L'ampia gamma di rivelatori consente una rivelazione rapida e affidabile e un'evecuazione sicura in qualsiasi ambiente.
Di facile uso, installazione e manutenzione
Guarda il video e scopri di più sulle caratteristiche e i vantaggi di Cerberus FIT!Massima sicurezza antincendio e affidabilità grazie a un sistema ad alte prestazioni
La rivelazione precoce e affidabile assicura i più alti standard di sicurezza. Grazie a chiari messaggi vocali è assicurata un'evacuazione veloce. Il nostro sistema soddisfa tutte le normative di prodotto e di conformità.
Funzionamento e manutenzione ottimizzati
La configurazione automatica e il tool senza licenza permettono una messa in servizio e un'installazione semplici, nonché la manutenzione con un funzionamento intuitivo per il personale. Non è necessaria una formazione approfondita.
Continuità del business assicurata
Risparmiando sforzi e costi operativi, tu e il tuo team potete concentrarvi su ciò che conta davvero e massimizzare il successo del vostro business. Guadagnare produttività riducendo la complessità. La tecnologia ASA fornisce l'immunità ai fenomeni ingannevoli, garantendo la continuità del business.
La messa in funzione è stata facilitata dal sistema che è veramente semplice da usare. Ciò è in parte dovuto anche al fatto che il software è incluso nella centrale.Remko, Field Service Manager, Solar Integrated Solutions
L'installazione del sistema è stata semplice. Poter contare sul supporto del nostro partner e sul nome di Siemens, simbolo di qualità, ci ha dato la fiducia necessaria per il successo di questo progetto.Roeland, Project Leader, E.T.B Ronday B.V.
I controlli di manutenzione sono senza problemi. Non ho mai avuto problemi da quando abbiamo installato il sistema due anni fa. Nemmeno un falso allarme è stato segnalato dal cliente.Denis, tecnico, E.T.B. Ronday B.V.