Cerberus PRO (EN) Sistemi di protezione antincendio

Con una gamma completa di dispositivi, sistemi e servizi per il ciclo di vita dell’edificio, Cerberus PRO ti aiuta a proteggere le persone e gli edifici tutto l’anno collegando le tecnologie in modo mirato. Grazie alla tecnologia cloud, è possibile accedere ai sistemi antincendio ovunque e in qualsiasi momento, per migliorare il monitoraggio, la manutenzione e la progettazione.

Whitepaper: La sicurezza informatica incontra i sistemi di protezione antincendio
Oggi i sistemi antincendio sono più che mai interconnessi con gli altri sistemi dell'edificio e con i servizi cloud. Questo aumenta il rischio di attacchi informatici. Scopri di più sulle minacce informatiche nella protezione antincendio e sulle contromisure adottate da Siemens per evitarle.
Una protezione intelligente ti permette di concentrarti su ciò che è importante
Riunendo tutti gli elementi di protezione (rivelazione, allarme, evacuazione e spegnimento, gestione dei pericoli e cloud) in un unico sistema potente e abilitato all'IoT come Cerberus PRO, puoi essere certo che tutto sia sempre sotto controllo e concentrarti su ciò che è importante.At the first sign of a fire hazard, the system detects it reliably and initiates further steps. The detection technology is available for a wide range of applications and distinguishes between real and deceptive phenomena. We help you go beyond regulatory requirements while making sure unnecessary interruptions in the building are avoided.
Connecting Cerberus fire protection systems to the cloud means you gain great visibility on multiple buildings from any location. Incidents are instantly communicated, and a more proactive protection is ensured. The resulting higher responsiveness increases safety and enhances operational efficiency.
In case of a fire, seconds count – but it is not only essential to react quickly and efficiently, but also that any damage to costly and sensitive equipment can be kept to a minimum. For that, it is essential to have a reliable solution tailored to individual requirements. Our advanced extinguishing portfolio comprises systems with natural or chemical extinguishing agents as well as gas/water-combined systems.
We help you keep your building’s fire protection systems monitored and operated from a single point of control. Our danger management system addresses your specific needs while accommodating future expansions. The solution is based on an open platform for smooth integration – with a modular structure that provides both flexibility and scalability.
Opzioni per il collegamento in rete di Cerberus PRO
Veloce e affidabile
Topologia
- Utilizzo di tutti i tipi di cavo (schermato e non schermato)
- Integrazione di collegamenti a stella senza modificare la rete esistente
- Loop a 2 fili
- Alimentazione di tutti gli elementi bus tramite C-NET
Flessibile e potente
Topologia
- Trasmissioni ridondanti grazie al cablaggio circolare
- Maggiore sicurezza grazie alla modalità degrade che utilizza un secondo modulo di rete
- Nessun cablaggio aggiuntivo necessario per la modalità degrade; anche per sistemi con più di 512 rivelatori d'incendio
- Visualizzazione configurabile delle singole centrali
- Sistema opzionale di danger management
- Accesso remoto con Sinteso Cloud Apps attraverso il gateway cloud integrato
Innovativo, sicuro e conforme a EN 54
Topologia
- Cluster multipli collegati tramite backbone in fibra ottica
- Trasmissione ridondante grazie al cablaggio circolare
- Possibilità di connessione ridondante grazie a due switch Ethernet
- Maggiore protezione EMC grazie al cablaggio in fibra ottica
- Visualizzazione configurabile di ogni pannello
- Trasmissione remota comune ai servizi di emergenza
- Sistema opzionale di danger management
- Accesso remoto con Cerberus Cloud Apps
Scopri di più sulle centrali Cerberus PRO
Grazie alla nostra ampia offerta e ai diversi tipi di centrali disponibili nel nostro portfolio, è possibile trovare la soluzione perfetta per qualsiasi applicazione, da quella più piccola a quella più grande e complessa.Panoramica dei dispositivi periferici Cerberus PRO
La nostra gamma comprende ogni elemento del sistema di protezione. Fai clic sul gruppo di prodotti e consulta il nostro catalogo online per maggiori informazioni.
Cerberus PRO - supporto alla progettazione
Stai progettando l’installazione di un sistema antincendio Cerberus PRO? I nostri documenti e strumenti di supporto alla progettazione sono a tua disposizione per semplificare la pianificazione della sicurezza antincendio.
- Cerberus PRO Engineering Tool - tool di supporto alla progettazione
- Cerberus Remote - tool per la visualizzazione della Centrale Cerberus PRO dal tuo PC
- Informazioni di progettazione per centrali, rete e accessori - una panoramica di tutte le nostre centrali di rivelazione incendio
- Informazioni di progettazione per dispositivi C-NET - una panoramica di tutti i nostri dispositivi loop
- Fire System Builder - progetta il tuo sistema antincendio, crea la documentazione di progetto e la distinta dei materiali
- Piattaforma BIM & CAD - dati 3D per tutti i nostri prodotti antincendio
- Spec Writer - scrivi le specifiche del tuo sistema antincendio