Centrali antincendio e terminali

Controllo e funzionamento efficienti sono fondamentali per la protezione dei luoghi.
I moderni sistemi di protezione antincendio offrono una vasta gamma di funzioni sofisticate. Queste funzioni devono essere controllate in modo efficace e avere le informazioni operative facilmente accessibili anche in situazioni di emergenza è un fattore decisivo. Pertanto, i nostri pannelli di controllo antincendio e terminali sono progettati per un funzionamento facile e intuitivo, offrendo allo stesso tempo funzionalità di controllo complete, in modo che le persone responsabili possano prendere rapidamente le giuste decisioni. Il nostro portafoglio comprende una vasta gamma di centrali antincendio e terminali remoti per applicazioni di tutte le dimensioni. Tutti i nostri pannelli e terminali sono estremamente affidabili grazie a funzionalità di sicurezza avanzate, come la modalità degradata e le funzionalità di standby. Inoltre, con le loro interfacce intuitive e funzionalità di accesso remoto, rendono il controllo dei rischi di incendio il più semplice possibile.