Moduli d’ingresso e d’ uscita

I moduli indirizzabili collegano e controllano in modo intelligente rivelatori e periferiche

I moduli collegano in modo intelligente contatti indipendenti o privi di potenziale. Sono disponibili due tipi di moduli indirizzabili: moduli di input e moduli di input/output. I moduli di ingresso monitorano i dispositivi esterni di allarme e confermano segnali o stati tecnici ecc. Le linee di ingresso sono monitorate per circuiti aperti o chiusi (NC/NO). I moduli indirizzabili possono essere configurati in modo indipendente tramite la centrale antincendio per messaggi di stato o di allarme. I moduli di ingresso/uscita controllano in modo affidabile altre apparecchiature, quali elettromagneti per porte, serrande tagliafuoco, sistemi di controllo del fumo, sistemi di spegnimento ecc. Qualunque sia la necessità, i nostri sistemi di protezione antincendio forniscono il modulo indirizzabile ideale.

Panoramica del prodotto

Scegli il tuo modulo per la tua applicazione

Product
Desctiption, use
Input module FDCI221

1 isolated control input (monitored)

Input/output module FDCIO221
1 isolated control input (monitored)
1 isolated control output 30 VDC/2 A
The control output can be configured in two modes:   
1. Monitored mode (requires additional 24 VDC power supply)
2. Clean contact mode (loop-powered)

Input module FDCI222

4 isolated control inputs (monitored)
E.g. for status monitoring such as door status

Input/output module FDCIO222

Input/output module FDCIO224

4 isolated control inputs (monitored) 
4 isolated control Outputs for fire controls or fire dampers: 250 VAC/4 A, 30 VDC/4 A
E.g. for decentralized control of fire doors and fire dampers

Zone module FDCI223, externally powered

Conventional zone module
1 conventional detector line up to 32 detectors

Input/output module "transponder" FDCIO223

Transponder permits the monitored connection of:
2 conventional detector lines or
2 outputs for alarming devices (monitored) or
1 conventional line and 1 monitored output  
Remark: Output rated at 24 VDC/2 A.

Informazioni tecniche approfondite

Scopri di più sulle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti nei cataloghi HIT dedicati.

Contatti

Contattaci

Contattaci per maggiori informazioni riguardo il nostro portafoglio di protezione antincendio