Rivelatori automatici

Protezione dei luoghi con la rivelazione antincendio avanzata

I rivelatori di incendio sono alla base praticamente di tutti i sistemi di protezione antincendio. Tuttavia, ciò non significa che tutti i rivelatori siano uguali. Al contrario, i requisiti per la rivelazione affidabile degli incendi variano tanto quanto le aree di applicazione stesse: i rivelatori analizzano l'aria circostante per identificare elementi tipici di un principio d’incendio, come fumo, calore o monossido di carbonio. Questo compito può essere relativamente facile o molto difficile a seconda, ad esempio, della presenza o dell'assenza di fenomeni ingannevoli come gas di scarico e fumi della cucina. Pertanto, il nostro portafoglio comprende rivelatori automatici che coprono l'intero spettro, dall'analisi del segnale semplice a quella molto complessa, per una rivelazione senza errori garantita in ogni circostanza. Dai data center agli impianti di produzione industriale: offriamo apparecchiature di rivelazione appropriate per tutti gli ambienti, grazie alla nostra tecnologia di rivelazione intelligente (DA) e all'analisi avanzata del segnale (ASAtechnology) che si adatta esattamente alle condizioni dell’area da proteggere.

Vuoi sapere di più riguardo ASAtechnology? Scarica il whitepaper.

Whitepaper ASAtechnology

Tecnologia

Rivelatori per qualsiasi esigenza

Affidabilità di rilevamento unica con la tecnologia ASA

Applicazioni sofisticate richiedono una tecnologia eccezionale e questo include il campo della rivelazione incendi. L'esclusiva tecnologia ASAtechnology (ASA = analisi del segnale avanzata) di Siemens consente di adattare in modo ottimale il rivelatore alle attuali condizioni ambientali semplicemente scegliendo un set di parametri ASA specifici dell'applicazione. ASAtechnology interpreta e valuta i segnali in tempo reale. Ciò consente al rivelatore di distinguere in modo affidabile un vero incendio da fenomeni ingannevoli come polvere, vapore o gas. Previene i falsi allarmi e le conseguenti costose interruzioni dell'attività.

Contatti

Contattaci

Contattaci per maggiori informazioni riguardo il nostro portafoglio di protezione antincendio