Applicazioni Climatix per chiller e pompe di calore

Ampia scelta di soluzioni per applicazioni di refrigerazione
I controllori Climatix sono progettati per un'ampia gamma di applicazioni chiller (CH) e pompa di calore (HP). Applicazioni standard collaudate e librerie di funzioni HVAC complete riducono al minimo lo sforzo dell'OEM nel fornire soluzioni chiller e pompa di calore su misura.
Efficienza grazie alla libreria di chiller e pompe di calore
La libreria CH/HP è un prodotto sviluppato per soddisfare in modo ottimale le esigenze degli OEM che operano nei settori della refrigerazione e dell'aria condizionata. Consente agli sviluppatori delle applicazioni di creare applicazioni nuove in modo rapido ed efficiente, ma anche di impiegare il minimo sforzo possibile quando si tratta di modificare le applicazioni già esistenti. La libreria CH/HP si basa su un'architettura software chiaramente definita. La sua struttura determina la progettazione di un'applicazione e può essere trasferita a qualsiasi altro progetto. Un'altra parte essenziale dell'offerta di Siemens è la libreria di funzioni. Si tratta di una vasta raccolta di blocchi funzionali, che possono essere utilizzati direttamente per costruire un'applicazione. Oltre a utilizzare i blocchi funzione standard, come il blocco compressore o defrost, lo sviluppatore può modificarli in base alle proprie esigenze o persino sviluppare la propria logica personalizzata. Come punto di partenza per un nuovo progetto, la libreria CH/HP include un modello standard di applicazione che può essere utilizzato come riferimento o direttamente per il primo progetto.
Ulteriori vantaggi derivanti dall'uso della libreria di chiller e pompe di calore
- Ampio concetto di libreria: Ampia gamma di funzioni standard collaudate per uno sviluppo rapido delle applicazioni.
- Applicazioni flessibili ed estendibili: l'architettura dell'applicazione può essere modificata ed estesa in base alle esigenze del cliente mantenendo il concetto generale..
- Usabilità: la libreria CH / HP comprende molte funzionalità per un facile sviluppo delle applicazioni, riducendo così il lavoro di programmazione per quanto riguarda le operazioni principali.
- Ampia formazione e documentazione: gli sviluppatori delle applicazioni possono imparare rapidamente come utilizzare la libreria.
- Veloce introduzione sul mercato: la libreria CH / HP offre notevoli riduzioni di tempo per lo sviluppo dei progetti. Consente di introdurre le innovazioni sul mercato più rapidamente e di seguire più progetti contemporaneamente.
- Sviluppo trasparente: grazie all'elevato livello di standardizzazione, le risorse impegnate nello sviluppo dei progetti possono essere pianificate in modo flessibile in base alle necessità e coinvolgendo tutti i membri del team.
- Risparmio sui costi: lo sviluppo rapido in ogni fase di progetto (lavoro concettuale, implementazione, test e documentazione) fornisce risparmi sostenibili durante l'intero ciclo del progetto.