Recupero del calore (HRV)

Aumenta la tua competitività riducendo i costi e aumentando l'efficienza energetica
Ottieni un vantaggio competitivo introducendo le nostre soluzioni per il recupero del calore (HRV) nei tuoi impianti. Ridurrai i costi unitari, offrendo al contempo comfort, connettività ed efficienza energetica. Collaboriamo con te per individuare i regolatori, i sensori e le applicazioni di connettività appropriati che semplificano la progettazione, la messa in servizio e il funzionamento per i tuoi clienti. Interfacce intuitive e incentrate sull'utente aiutano a ridurre gli errori durante l'installazione e la messa in servizio e semplificano le attività del cliente.
I nostri punti di forza
Riduci i costi unitari offrendo la soluzione HRV più competitiva ed efficiente dal punto di vista energetico
La soluzione Climatix S300 per HRV è futuristica e configurabile con un'applicazione completamente testata. Ha un ingombro molto ridotto e tutti gli I/O richiesti. Il controllore offre anche una connessione Cloud per garantire l'accesso ai dati operativi e tenere traccia dello stato dell'unità. L'accesso alle API garantisce una rapida implementazione delle esigenze dei clienti.Climatix S300
Il controllore S300 è particolarmente progettato per applicazioni di ventilazione con recupero di calore. Ha un mix I / O ottimizzato: 10 ingressi e 8 uscite. ha un ingombro ridotto, a supporto della strategia energetica dell'UE 2020. Infine, è caricato con applicazioni configurabili, preingegnerizzate e completamente testate.
Perché Climatix S300 è la soluzione giusta per la tua applicazione?

Ampia gamma di sensori compatibili
Siemens offre anche una vasta gamma di sensori compatibili con l'S300 e l'applicazione di ventilazione a recupero di calore, come i sensori di pressione Modbus con e senza alloggiamento, i sensori di polveri sottili, il termostato intelligente, le unità operative della stanza e i sensori di qualità dell'aria. La compatibilità con i nostri sensori può essere discussa su richiesta. Contattaci per saperne di più e dai un'occhiata alla nostra gamma di sensori.
Riduzione della formazione/training a favore dell'aumento dell'efficienza d'installazione
La messa in servizio è facile grazie all'app mobile Siemens ABT Go. L'app offre una messa in servizio intuitiva e riduce la necessità di formazione. La configurazione è semplice e ti consente di soddisfare le esigenze dei clienti fin dall'inizio. ABT Go offre numerosi vantaggi e funzionalità come il ripristino rapido della configurazione iniziale. Anche l'installazione è facile grazie al plug and play. La tecnologia KNX PL-Link consente il riconoscimento automatico dei dispositivi tra controllore e unità ambiente velocizzando e semplificando il processo.La tecnologia HRV consente di risparmiare energia ottimizzando il comfort
La nostra soluzione offre una vasta scelta di interfacce per gli utenti finali, garantendo che il suo comfort sia ottimizzato. Allo stesso tempo, il funzionamento e il monitoraggio sono semplificati attraverso l'app garantendo un consumo ottimale in ogni momento.Interfacce personalizzabili per soddisfare qualsiasi esigenza
Siemens offre diversi tipi di interfacce per garantire la soddisfazione del cliente di:
- Piattaforma cloud con Climatix IC in cui i clienti hanno accesso diretto ai propri dati nel cloud. Gli utenti possono monitorare, operare, ottimizzare e prevedere i propri consumi.
- Grazie all'accesso mobile tramite l'app, i clienti possono monitorare, utilizzare e mettere in servizio la propria unità sul proprio telefono o tablet.
- In ambiente, offriamo unità abitative eleganti e raffinate per consentire il monitoraggio e il funzionamento quotidiano.
- La nostra interfaccia utente HMI con touchscreen è la soluzione definitiva per operazioni visive e colorate.
Offri prestazioni ottimali e costanti grazie al servizio remoto e alla trasparenza
Risparmia sui costi utilizzando i nostri servizi cloud per la manutenzione preventiva. Con Climatix IC puoi gestire le tue apparecchiature da remoto. Ciò consente di risparmiare sui costi di viaggio e abilita molte funzionalità remote come il monitoraggio remoto per il rilevamento tempestivo di errori, la visualizzazione delle tendenze per ottimizzare i consumi e l'analisi comparativa di diversi impianti e il monitoraggio dei dati per una gestione ottimale della garanzia.Ulteriori informazioni sui nostri servizi cloud

Climatix IC
La manutenzione preventiva consente di risparmiare sui costi:
- Grazie al monitoraggio remoto, è possibile rilevare e pianificare le azioni necessarie
- Nel visualizzatore di tendenze, si ottiene una chiara panoramica del consumo eccessivo di energia, che consente di pianificare azioni ottimali
- Hai anche accesso ai dati operativi nel Cloud, che consente l'analisi comparativa di diversi impianti al fine di rilevare comportamenti insoliti
Il monitoraggio dei dati è fondamentale:
- Nel Cloud troverai un registro di servizio che tiene traccia di tutte le modifiche apportate nell'unità. Ciò crea trasparenza delle modifiche predefinite in fabbrica e consente una gestione ottimale della garanzia in caso di problemi.