Soluzione per bruciatori per applicazioni commerciali

Sistemi compatti per applicazioni standard e di fascia alta

I controlli fiamma per bruciatore sono disponibili per qualsiasi tipo di applicazione: con controllo di sequenza di base e un programma a tempo fisso, che con controllo di rapporto che include fino a 6 attuatori. Controlli fiamma sicuri e affidabili e rilevatori di fiamma sono costruiti per funzionamento sia intermittente che continuo e a cui possono essere implementati i relativi componenti per garantire un ottimale integrazione. Gli attuatori motorizzati di alta precisione, in combinazione con l'ottimizzazione della combustione tramite la gestione dell'ossigeno e il controllo del rapporto con il sistema LMV5, garantiscono alta efficienza e bassi livelli di emissione. Impostazioni flessibili dei parametri di funzionamento, consentono di scegliere tra una vasta gamma di diverse configurazioni. Il sistema compatto LMV2/3 può essere facilmente integrato nei bruciatori commerciali. Grazie alla modalità "red flag", la messa in servizio è semplice e veloce. Il programma guida l'utente attraverso l'impostazione dei parametri chiave. I nostri prodotti coprono intervalli di capacità da 300 kW a 30 MW. Ogni applicazione ove esista un bruciatore, sia in relazione a sistemi per riscaldamento acqua, caldaie a vapore, caldaie a olio diatermico o impianti di processo industriale, può essere coperta da uno dei nostri prodotti.

Accendiamo il fuoco!

LMV5, come sistema di gestione dei bruciatori di maggior successo al mondo, ha stabilito uno standard e un benchmark sul mercato. Con il successore LMV6 inizia ora un nuovo capitolo per il controllo dei bruciatori di media e alta capacità.Decenni di conoscenza, in combinazione con gli ultimi sviluppi tecnici, sono la fonte di un potente sistema di gestione dei bruciatori che consente ai nostri clienti di affrontare le sfide future. 

- Potente, scalabile e sostenibile

Panoramica

Portafoglio prodotti

Contatti

Come possiamo aiutarti?

Se hai domande, commenti o suggerimenti, contattaci, saremo lieti di supportarti!