Soluzione per il trattamento dell'aria Climatix

Una brezza digitale per potenziare il tuo business con le UTA
Immagina di liberare il pieno potenziale della digitalizzazione per le tue unità di trattamento aria (UTA). E se si potesse garantire risparmio energetico, un'installazione efficiente e veloce e prestazioni elevate? Con Siemens l'immaginazione si trasforma in realtà. Iniziamo comprendendo le tue sfide e visioni. Quindi personalizziamo i nostri prodotti, tool e servizi per soddisfare le tue esigenze. Potrai disporre anche del nostro vasto e completo portafoglio OEM, dalle valvole agli attuatori per serranda, ai sensori. Affidandoti a Siemens, la tua intera catena del valore è coperta.
I nostri punti di forza
Semplifica la progettazione e la produzione
La connettività rende la progettazione e la produzione economicamente vantaggiose. I controllori Climatix sono l'opzione migliore per una facile connessione e sono scalabili a qualsiasi dimensione dell'applicazione. Inoltre, è possibile ottenere risparmi di materiali e di manodopera rispettivamente fino al 35% e 40%. grazie a sistemi di cablaggio più semplici e veloci impiegando sensori e attuatori compatibili con Modbus,Climatix C600
Il controllore Climatix C600 offre un alto grado di scalabilità e opzioni di connettività cloud per l'accesso remoto. Approfittate della nostra esperienza 20ennale selezionando un'applicazione pre-testata o programmando la vostra applicazione personalizzata con il supporto di uno dei nostri Centri di Competenza in tutto il mondo.
Esperienza Siemens in HVAC da oltre 20 anni
In Siemens vamtiamo esperienza in tecnologie HVAC da oltre 20 anni. Questa competenza si traduce in un forte know-how e supporto per i nostri clienti in tutto il mondo. Puoi contare sui nostri sette Centri di Competenza. I nostri esperti locali sono vicini al tuo mercato, parlano la tua lingua e sfruttano la nostra rete mondiale.
Meno formazione e minori costi
Climatix smartHMI semplifica e riduce la formazione degli installatori fino al 50% grazie alla procedura guidata di messa in funzione che fornisce una guida passo-passo. Questo si traduce direttamente in costi di formazione più bassi. Grazie all'accesso e al supporto da remoto anche costi di trasferta possono essere drasticamente ridotti.Molti vantaggi anche per gli OEM!
La nostra smartHMI Cliamtix offre l'interfaccia perfetta per ogni utente (installatori, facility manager, tecnici di service, ecc.), in base alle loro esigenze individuali. Un vantaggio importante per l'OEM è un unico workflow ingegneristico che limiterà sforzi e costi. Copriamo dall'installazione guidata alla manutenzione preventiva.
Garantire prestazioni elevate a costi minimi
I gestori degli impianti e i fornitori di servizi traggono grande vantaggio dal nostro sistema di teleassistenza Climatix IC. Questa offerta cloud consente un funzionamento trasparente, una pianificazione ottimale delle attività di service e ottimizzazione delle prestazioni delle apparecchiature. Ad esempio, possono essere facilmente create e personalizzate dashboard in base alle esigenze individuali. La valutazione dei dati in tempo reale e storici può portare a un processo decisionale più consapevole ed efficace, che a sua volta si tradurrà in prestazioni più elevate. Tali dati trovano impiego anche come base per i servizi di manutenzione preventiva e predittiva.
Climatix IC
Climatix IC è una soluzione di monitoraggio remoto e diagnostica intelligente che consente di raccogliere e valutare i dati delle apparecchiature in modo efficiente utilizzando i principali strumenti di analisi Iot. Si apre inoltre la porta al lancio di nuovi modelli di business con la sottoscrizione embedded di abbonamenti e tool di performance reporting. Climatix IC aumenta anche il valore lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, consentendo di di sviluppare celermente le applicazioni e di generare report delle prestazioni per i clienti finali e business con il service da remoto.