Volume d'aria variabile

Le soluzioni VAV e l'automazione d'ambiente per gli OEM
Il futuro dell'automazione degli ambienti è integrato, collegato ai suoi utenti e sostenibile. Nuove funzionalità vengono integrate per fornire soluzioni degli ambienti che rendono la vita degli occupanti dell'edificio ancora più confortevole e per ottimizzare il consumo di energia. Anche gli OEM e i loro clienti trarranno vantaggio da questa tendenza grazie a un nuovo concetto Siemens che integra l'automazione degli ambienti ed il controllo del volume d'aria variabile in un unica soluzione VAV. La nostra nuova gamma di prodotti per OEM unisce le funzionalità di controllo del flusso d'aria con il monitoraggio di altri parametri quali temperatura, qualità dell'aria dell'ambiente, umidità, presenza e concentrazione di particelle di polvere fine. Questa soluzione, sviluppata appositamente per i nostri clienti OEM, consente ai produttori di integrare i sistemi direttamente in fabbrica al fine di ridurre tempi e costi di installazione per i loro clienti.
Cosa ci guadagnate tu e i tuoi clienti?
Soddisfare le esigenze dei clienti senza costi aggiuntivi
Incorporando la nostra soluzione combinata VAV / applicazione dell'automazione d'ambiente nei loro prodotti, gli OEM hanno un'enorme opportunità di soddisfare più requisiti dei loro clienti. Il design è reso semplice con Siemens, la soluzione Siemens altamente integrata, in modo da poter cogliere questa opportunità senza sforzi tecnici o costi aggiuntivi. Abbiamo sviluppato strumenti OEM specifici, quindi l'applicazione può essere integrata senza problemi nella linea di produzione e garantiamo download e calibrazione efficienti per la produzione di massa.Installare più velocemente con una formazione minima
Quando si tratta di installazione, le preoccupazioni principali sono sempre il tempo e la complessità. Gli installatori preferiscono soluzioni che possono essere installate rapidamente e che sono relativamente semplici perché aumenta la loro efficienza. Per rispondere alle loro esigenze, utilizziamo concetti plug-and-play che riducono al minimo la complessità. Sviluppiamo anche app di messa in servizio che semplificano il processo e riducono la necessità di formazione.Installazione semplificata con soluzioni di automazione per ambienti plug-and-play
In un'applicazione tradizionale, il programma di installazione deve collegare la scatola VAV al controller ambiente. Il nostro dispositivo combina un attuatore standard con un controller ambiente, evitando così la necessità di cablaggi tra i due prodotti. Con la nostra soluzione combinata, non sono necessari né il lavoro né i cavi.
Per ridurre ulteriormente il materiale di cablaggio e il rischio di errori, utilizziamo la comunicazione bus tra le unità ambiente e i sensori, ecc. E utilizziamo BACnet per comunicare con il sistema di gestione dell'edificio. Il controller fa parte del portafoglio di automazione degli edifici Siemens e può essere integrato senza problemi nella rete.
Messa in servizio semplificata con ABT Go
Il processo è più semplice, rapido ed efficiente con l'applicazione Siemens ABT Go. La sua moderna interfaccia guida gli installatori nelle fasi di messa in servizio e risoluzione dei problemi, offrendo loro una panoramica perfetta delle loro attività. Alla fine, gli installatori possono generare report per i loro clienti e inviarli via e-mail. ABT Go è un'app gratuita e disponibile per qualsiasi dispositivo mobile. Gli installatori possono connettere l'app alla soluzione di automazione / VAV in ambiente utilizzando la porta USB o la rete.
Adattarsi ai cambiamenti futuri in modo flessibile e secondo il budget
Oggi, gli edifici sono progettati con uno spazio flessibile che può essere adattato alle esigenze degli inquilini. Ad esempio, l'attuale inquilino potrebbe voler utilizzare lo spazio come una stanza singola, mentre l'inquilino di domani potrebbe voler avere tre stanze separate. È facile accogliere la modifica semplicemente riconfigurando la mappatura della soluzione di automazione / VAV dell'ambiente: non è necessario ricablare o riprogettare, quindi non ci sono costi aggiuntivi. La soluzione plug-and-play è anche facile da mantenere e i singoli dispositivi sostituiti quando necessario.Ottimizzare il consumo di energia e il comfort
La famiglia di controller di sala DXR attuatori Siemens combinata con la nostra piattaforma di automazione ambiente Desigo può facilmente soddisfare qualsiasi esigenza dell'utente finale. Desigo adotta un approccio incentrato sull'utente per il funzionamento della stanza e offre molte funzionalità che si concentrano sulle esigenze e sui desideri degli occupanti dell'ambiente. Sono inclusi il funzionamento automatico ottimale per impostazione predefinita, unità ambiente intuitive con visualizzazione del valore per le esigenze di comfort del singolo ambiente e un pulsante foglia verde per ripristinare il funzionamento ottimale del sistema in un solo clic.68 / 5000 Risultati della traduzione Funzionamento automatico ottimale di default per una maggiore efficienza energetica
Coinvolgimento attivo degli utenti delle stanze
I nostri controller ambiente a comando DXR sono compatibili con una gamma di unità ambiente intuitive e facili da usare con display dei valori per le esigenze di comfort del singolo ambiente. La gamma comprende unità semplici con sensore di temperatura e pulsante di presenza fino a unità sofisticate con touchscreen, funzionalità foglia verde e modalità scene (ad es. Riunioni, presentazione, pausa, non occupate).