Servocomandi Serranda

OpenAir damper actuators

OpenAir parla la tua lingua

OpenAir™ è un portafoglio completo di servocomandi serranda con ampia selezione di forza di posizionamento, segnali di controllo, standard di comunicazione e opzioni di personalizzazioni in base alle richieste per mercato HVAC. Progettati per elevata efficienza e resistenza, i servocomandi OpenAir sono dotati di motori a basso consumo e capacità di regolazione veloce e precisa. Il risultato? Lunghi cicli di vita, consumi di energia bassi e alto valore di resistenza in tutto il ciclo di funzionamento.

Scegli il servocomando serranda ideale per le tue esigenze.

Tutte le opzioni OpenAir!

I vantaggi di OpenAir

Un portafoglio per tutte le tue esigenze

Efficiente dal punto di vista energetico, semplice da usare e affidabile: la facilità d’uso è alla base dell’intero portafoglio di servocomandi serranda, da un’installazione semplice e una messa in servizio rapida ad un funzionamento che è sia efficiente che conveniente. Puoi risparmiare tempo e costi grazie alla facilità di cablaggio e all’adattatore dell'asta autocentrante. Scegli tra quattro diverse dimensioni che sono state costruite perfino per le applicazioni HVAC più impegnative.

I servocomandi serranda OpenAir si adattano facilmente alle tue esigenze. Siemens offre servocomandi serranda per ogni applicazione: ventilazione, flusso d’aria variabile, serrande protezione fumo e incendio e altre applicazioni speciali. Hai a disposizione un’ampia selezione di forza di posizionamento, segnali di controllo e standard di comunicazione. Siemens esegue test approfonditi su tutti i servocomandi serranda e fornisce una robustezza che consente cicli di vita di oltre 100.000 cicli completi e 5 milioni di cicli parziali. L’installazione è resa semplice e priva di errori grazie agli attuatori precablati, cavi codificati secondo numero e colore, un concetto di montaggio uniforme e il montaggio degli alberi a vite singola. Infine, il consumo energetico e il comfort sono notevolmente migliorati grazie a motori efficienti ad alta precisione, motori brushless silenziosi e alla rapida implementazione di comandi dai sistemi di building automation.

Scopri di più sul portafoglio OpenAir

Brochure OpenAir

Configura i servocomandi in base alle tue esigenze

Personalizza online il servocomando serranda con le funzionalità desiderate usando il product configurator nell'Industry Mall di Siemens. Le opzioni di personalizzazione includono la targhetta identificativa, il logo dell’azienda, il tipo di cavo, la lunghezza del cavo, il tipo di connettore e tag personalizzati. Siemens fornirà tutti i certificati necessari con ogni acquisto e offrirà imballaggi a confezione singola o multipla. Per assistenza in caso di ulteriori requisiti di prodotto o per l’inoltro di un ordine di grandi dimensioni, contattare il proprio specialista di prodotto Siemens.

Vai sull’Industry Mall e scopri il product configurator

OpenAir product configurator