Servocomandi serranda per il controllo del flusso d’aria

OpenAir: Maggiori possibilità, maggiore convenienza
Spese ridotte, maggiore praticità: concetti che riassumono chiaramente i vantaggi offerti da OpenAir. Tutto ciò è reso possibile grazie alla massima precisione, l’eccellente stabilità e la flessibilità vincente, compresa la capacità di rispondere rapidamente ai cambiamenti di esigenze.
- 5 e 10 Nm; 150 s
- Facile utilizzo su cassette VAV
- Servizio semplificato con feedback di posizione integrato
- Misurazione della temperatura precisa e indipendente dalla posizione
- Flessibilità di utilizzo e integrazione con i protocolli standard di comunicazione
- Elevato grado di robustezza per garantire lunga stabilità di funzionamento
- Funzionamento a basso impatto acustico grazie alla avanzata tecnologia costruttiva e alla precisione di regolazione
- Ampio impiego grazie all’approvazione UL e la conformità CE