Servocomandi per serrande protezione fumo e incendio

Massimizza la sicurezza con OpenAir

La sicurezza è importante e i servocomandi OpenAir offrono un’elevata affidabilità. Dopotutto, in caso di emergenza è estremamente importante mantenere le vie di fuga e le uscite di emergenza libere dal fumo più a lungo possibile, anche in caso di interruzione di corrente o applicazioni speciali.

  • 4, 9/7 e 18 Nm; 90 s; ritorno a molla 15 s; fusibile termico per 72°C o 95°C
  • Maggiore sicurezza grazie a due contatti ausiliari integrati per la posizione di feedback
  • Elevata affidabilità con livelli di coppia costanti per apertura e chiusura
  • Uso flessibile con fusibile termico per due livelli di temperatura
  • Veloce, facile e sicuro da installare grazie ad adattatore dell'asta autocentrante