Sicurezza antincendio in Strutture Educative

Salvaguardare il nostro futuro

L’istruzione è una grande responsabilità per un vasto numero di giovani ogni giorno, guidandoli verso la vita adulta. Garantire la loro sicurezza è un requisito fondamentale per qualsiasi tipo di scuola o università. Dagli asili ai grandi campus universitari, la nostra completa offerta di protezione antincendio soddisfa tutti i requisiti indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità.

La nostra offerta

Padroneggiare la complessità e ispirare fiducia

Le strutture universitarie e scolastiche sono eterogenee per natura. Oltre alla diversità di età degli alunni/studenti, troviamo anche una grande varietà di ambienti di apprendimento, che possono andare dalle classi di base a diversi edifici o addirittura quartieri delle città. Le strutture educative sono anche comunemente sede di una notevole quantità di beni di alto valore come documenti insostituibili, infrastrutture IT e attrezzature scientifiche. In tali ambienti la più grande minaccia è l’incendio. Secondo le statistiche ufficiali, il numero di infortuni e incidenti mortali causati da incendi nelle università e nelle scuole è per fortuna molto basso. Tuttavia, questo non dovrebbe in alcun modo portare a compiacimenti in quando ci sono ancora troppi incendi che causano ingenti danni. Ad esempio, nel 2014 un laboratorio da 20 milioni di sterline presso l’Università di Nottingham, Inghilterra, fu completamente distrutto durante la fase di costruzione. Sebbene non siano disponibili dati riguardo le conseguenze finanziare del ritardo stimato di 2 anni per l’apertura del laboratorio, questi non sono certamente trascurabili. Ridurre al minimo il numero di incidenti legati agli incendi e i conseguenti costi per i danni è una priorità assoluta. La nostra offerta avanzata fornisce una protezione antincendio ottimale sia per le persone che per le infrastrutture.

La nostra premessa

Soluzioni ottimali per tutte le applicazioni

Siemens offre un portafoglio avanzato per la protezione antincendio affidabile per applicazioni universitarie e scolastiche, ognuna delle quali ha sue specifiche sfide.

Cosa dicono i nostri clienti

Abbiamo attrezzato con successo strutture educative in tutto il mondo con sistemi di sicurezza antincendio su misura per le loro specifiche esigenze. Le nostre soluzioni non mancano mai di soddisfare i nostri clienti, ma guarda tu stesso:

Analisi del segnale impareggiabile: Tecnologia ASA

I fenomeni ingannevoli sono frequenti per esempio negli alloggi per studenti o nelle mense: i fumi della cucina, il fumo da tabacco e il vapore dai bagni sono solo alcuni esempi.

 

La tecnologia ASA (ASA = Advanced Signal Analysis) è un’esclusiva tecnologia di Siemens che converte i segnali in dati matematici che vengono confrontati in tempo reale con valori programmati utilizzando algoritmi intelligenti.

 

Lo speciale processo di analisi del segnale è molto affidabile nell’evitare falsi allarmi causati da fenomeni ingannevoli come vapore, fumo da tabacco o emissioni di scarico.

Contatti

Come possiamo aiutarti?

Se hai domande, commenti o suggerimenti, contattaci, saremo lieti di supportarti!