SiPass integrated

Controllo degli accessi scalabile per qualsiasi esigenza - da un singolo ufficio a complessi di molti piani
SiPass Integrated è un sistema di controllo degli accessi potente ed estremamente flessibile che ti consente di gestire gli accessi a partire da un unico stabile uffici, con pochi piani e poche porte da controllare, sino ad estesi complessi di grattacieli con diverse migliaia di porte, cancelli, barriere ed ascensori nonché ad organizzazioni con siti distribuiti in tutto il mondo. Fornisce un livello di sicurezza molto elevato senza compromettere la praticità e la facilità di accesso per gli utenti del sistema, si adatta a tutti gli ambienti IT all'avanguardia e può anche fungere da stazione di gestione della sicurezza che integra il controllo degli accessi, rilevamento delle intrusioni, e videosorveglianza in un unico sistema.
Un sistema di controllo accessi potente e flessibile
SiPass Integrated è costruito per soddisfare i requisiti di controllo degli accessi sia per applicazioni di alta/media/bassa sicurezza sia per semplici siti che ambiti molto articolati e complessi. Progettato per organizzazioni di tutte le dimensioni ed anche con necessità distribuite su uno o più siti, è ideale sia per strutture esistenti che per edifici di nuova costruzione. L’operatività del sistema può essere effettuata da differenti operatori con specifici livelli di autorizzazione alle funzioni di gestione.Personalizzabile ed altamente sicuro
Nei casi in cui un'organizzazione abbia la necessità di superare i limiti del suo attuale sistema di controllo degli accessi, un nuovo sistema SiPass Integrated può di solito riutilizzare i lettori precedentemente installati, nonché le carte di identificazione esistenti ed i dati dei titolari delle carte (badge). SiPass Integrated può offrire una semplice strategia di migrazione dal tuo sistema di controllo degli accessi legacy per proteggere i tuoi investimenti. SiPass Integrated è particolarmente utile in ambienti in cui le informazioni sono estremamente sensibili e sussistono preoccupazioni riguardo al potenziale rischio di spionaggio.
Registrazione completa degli eventi
Gli operatori possono creare più finestre di audit trail per filtrare gli eventi. La registrazione di tutte le operazioni di configurazione del sistema garantisce inoltre che tutte le modifiche al database siano registrate in dettaglio. Le modifiche sono sia registrate che visualizzate sullo schermo, incluso un registro dell'operatore che le ha effettuate.
Gestione avanzata degli allarmi
Il sistema di gestione allarmi standardizzato di SiPass Integrated consente di configurare fino a 1.000 livelli di priorità di allarme. Per facilitare una gestione più rapida, gli allarmi vengono visualizzati ed evidenziati graficamente in base alla priorità. Offre inoltre istruzioni di allarme personalizzabili a supporto del personale dello staff di gestione della sicurezza.
Funzione di anti-ricircolo (anti-passback) anti-ripetizione e conteggio
La funzione di anti-ricircolo (anti-passback) impedisce l'utilizzo della stessa carta per ottenere l'accesso due volte senza una preventiva registrazione in uscita. Le registrazioni di ingresso e di uscita da un'area anti-passback devono corrispondere, altrimenti le richieste di accesso successive possono essere negate. L'anti-passback consente inoltre il conteggio delle persone presenti in determinate aree e la raccolta dei dati; questa funzione risulta di particolare importanza nel caso di evacuazione o di emergenza, risultando estremamente importante per le squadre di emergenza avere informazioni affidabili circa la presenza di persone all’interno dell’edificio od in settori di quest’ultimo.