SIPORT

La protezione del panorama economico odierno comporta una metodologia strategica ed un approccio proattivo per contrastare i possibili rischi. I professionisti della sicurezza richiedono soluzioni solide ed a prova di futuro che possano essere implementate in modo flessibile con l'evoluzione dei requisiti di sicurezza. Siemens affronta queste sfide con un'offerta scalabile di sistemi affidabili di controllo degli accessi: il sistema SIPORT si presenta come una soluzione completa, altamente personalizzabile per il controllo degli accessi e la gestione delle presenze per requisiti di alta sicurezza.
Controllo di accesso completo per requisiti di alta sicurezza
SIPORT è un sistema di controllo accessi e rilevazione delle presenze. Consente alle persone autorizzate, siano esse dipendenti o visitatori, di spostarsi liberamente all'interno dell'edificio o nel campus evitando nel contempo l’accesso alle persone non autorizzate. Può essere utilizzato localmente per una singola posizione o globalmente per numerose filiali in rete in diversi fusi orari in tutto il mondo. Con il suo design modulare, SIPORT è altamente flessibile e può essere esteso in qualsiasi momento.Tutte le funzioni SIPORT funzionano in tempo reale (real-time communication). Messaggi e modifiche ai dati hanno effetto immediato in tutto il sistema. Questo rende il sistema affidabile e sicuro. La nuova intuitiva interfaccia utente di SIPORT è indipendente dal browser e può essere utilizzata su desktop o tablet. La pagina iniziale intuitiva offre una panoramica completa di tutte le funzioni di SIPORT, rendendo l'operatività più semplice che mai. A livello tecnico, la comunicazione in tempo reale significa che un'unità di controllo della porta può registrare 100 eventi al secondo mentre un server in tempo reale può elaborare fino a 100.000 eventi al secondo. Dal punto di vista della sicurezza, la comunicazione in tempo reale significa principalmente dati aggiornati affidabili con l'opzione di un intervento rapido quando necessario.