Gestione della sicurezza

Gestione della sicurezza con Siveillance Suite
I potenziali pericoli che mettono a repentaglio le attività e i processi aziendali determinano la necessità di una gestione efficiente dei pericoli e di una complessiva migliore protezione. La sicurezza e la protezione sono diventate caratteristiche centrali nella vita commerciale e domestica. Gli investimenti nelle tecnologie di sicurezza sono costantemente aumentati negli ultimi anni. Oggi, le aziende e gli edifici pubblici hanno di solito installato più di un sistema di sicurezza. Potenti sistemi di segnalazione degli incidenti e di comando e controllo degli stessi offrono una soluzione innovativa che combina le varie discipline in un'unica esperienza di gestione.
Massima sicurezza e protezione con una gestione completa della sicurezza
Basata su un approccio innovativo alla sicurezza, la nostra Siveillance Suite comprende una gamma completa di soluzioni e sistemi di sicurezza - dalla videosorveglianza intelligente al controllo degli accessi e gestione delle identità, dal rilevamento delle intrusioni e protezione perimetrale, fino alla tecnologia di gestione delle procedure dei centri di comando e controllo industriali - che può essere configurata per soddisfare requisiti specifici a seconda delle esigenze del singolo cliente per un determinato sito o tipo di settore.Un presupposto importante per reagire rapidamente agli eventi è la pianificazione e il coordinamento efficace di tutte le procedure correttive o preventive. Per essere in grado di prendere le giuste decisioni in situazioni pericolose, per quanto riguarda le infrastrutture critiche, è essenziale una panoramica completa della situazione attuale e del personale di emergenza disponibile. Le procedure operative strutturate e la gestione degli eventi basata sul flusso operativo assicurano anche l'implementazione più rapida ed efficace delle implementazioni.