- Utilizzo di tecnologie avanzate sia in termini di singoli componenti sia in termini di soluzioni
- Massimo know-how consolidato grazie all’elevato grado di esperienza per i differenti settori tecnologici
- Sistemi di automazione scalabili e di tipo aperto
- Massimo grado di integrazione per i differenti sottosistemi
- Una sola piattaforma di supervisione per i differenti impianti
- Utilizzo di componenti rispondenti alle relative norme tecniche di prodotto nazionali ed internazionali
- Rispetto delle normative e leggi vigenti
La soluzione Total Building Solution si traduce in una serie di importanti vantaggi per il cliente:
- Approccio globale con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e soluzioni
- Impiego di prodotti e tecnologie avanzate garantite da un costruttore leader nel settore
- Garanzia di competenza e know-how consolidati
- Soluzioni tecnologiche di tipo aperto
- Riduzione dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione per l’intero ciclo di vita dell’edificio
- Garanzia di presenza nazionale ed internazionale
Total Building Solution (TBS) è la soluzione più completa, basata su standard, per la gestione integrata delle aree tecnologiche dell'edificio. La sicurezza, l'automazione degli impianti e dei servizi che li costituiscono e la loro operatività giornaliera richiedono una soluzione globale integrata che solo Siemens è in grado di realizzare.
Per TBS si intende un sistema integrato composto da diversi prodotti, specifici per ogni applicazione, che consentono la gestione e l'ottimizzazione di tutti gli impianti e dell'energia utilizzata (termica ed elettrica) con notevoli risparmi energetici diretti ed indiretti. La piattaforma di supervisione armonizza e presenta, con una vista globale e in modo semplice ed esaustivo, tutte le informazioni provenienti dai sottosistemi, consentendo di elaborare i dati e generare analisi energetiche che compendiano l'intero fabbisogno elettrico e termico, nonché di allocare i costi per ogni centro di competenza.
La soluzione TBS razionalizza inoltre la gestione dell'edificio, dando la possibilità al system manager di coordinare ogni attività di conduzione e manutenzione, ottimizzando risorse e interventi, grazie all'interoperabilità di tutti i livelli di comunicazione e ad un unico tool di programmazione e di engineering, basato anch'esso su standard internazionali.
La massima decentralizzazione, con uso di bus, reti e protocolli standard ed una sempre maggiore richiesta di comunicazione e di integrazione nei sistemi di Information Technology, sono i principali obiettivi che la soluzione permette di raggiungere.
A ogni livello funzionale, il bus di comunicazione standard appropriato
Un sistema integrato per la gestione degli edifici deve essere in grado di realizzare un’architettura interoperabile per far interagire tutte le periferiche che costituiscono il sistema, indipendentemente dalla loro funzione, in modo nativo e ad ogni livello di appartenenza. Ciò permette all’utente di gestire il sistema in modo globale sia dal punto di vista funzionale che da quello energetico.
La risposta Siemens è un’architettura interoperabile costituita da tre livelli funzionali, dei quali il primo è una rete geografica che utilizza lo standard TCP/IP, il secondo ed il terzo sono specifici per ogni sottosistema, costituiti da bus e protocolli standard adatti a svolgere le funzioni specifiche di ogni disciplina.
Questo per realizzare un sistema che adotti la miglior periferica per ogni disciplina/sottosistema assicurando all’utente una completa indipendenza dal costruttore.
Livello "Campo"
Per aree locali con elevata distribuzione e ridotti costi di installazione, con semplici oggetti di comunicazione in grado di soddisfare le necessità funzionali di impianto quali: regolazione ambiente, illuminazione, controllo accessi, distribuzione elettrica secondaria, ecc...
In questo livello sono stati identificati i seguenti bus:
- LonWorks (LonMark)
- Profibus DP
- EIB
La gestione dell’edificio non può prescindere dalla gestione e dalla distribuzione dell’energia elettrica
Il monitoraggio ed un efficace controllo delle cabine di recezione/trasformazione e della distribuzione primaria e secondaria sono un elemento caratteristico di DESIGO INSIGHT che permette di interagire, in modo nativo, con il sistema di controllo e gestione delle protezioni Siemens nonché con tutto il range dei controllori PLC della serie S7-200, 300 e 400 e M7.
Attraverso questi controllori è possibile avere un’immagine sempre aggiornata del sistema ed effettuare manovre sempre in sicurezza.
Il sottosistema elettrico risulta quindi parte integrante dell’intero sistema DESIGO, con interazioni che avvengono a livello automazione, indipendenti dalla presenza del sistema di supervisione ed una comunicaizione tramite rete TCP/IP affidabile e sicura.
Assicurare il massimo comfort all'interno degli edifici
Il microclima ambientale all’interno di un edificio, la qualità dell’aria ed il livello di illuminazione, determinano il comfort ed il grado di benessere delle persone che lo occupano. Naturalmente maggiore è tale livello, tanto più alta sarà la reddittività di chi vi lavora o la qualità di vita per chi deve risiedervi, da un soggiorno alberghiero o una degenza ospedaliera, alle sale di attesa in un aeroporto.
La gestione degli impianti di climatizzazione ed illuminazione realizzata dalle periferiche DESIGO garantisce il massimo livello di comfort e di qualità dell’aria, conciliandoli con le esigenze di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti.
Le periferiche che controllano le centrali di produzione termica, frigorifera ed il vettoriamento dei fluidi primari sono costantemente informate delle effettive richieste di energia dai controllori di microclima ambiente, modulando di conseguenza la produzione e la distribuzione in funzione della domanda reale.
Così le periferiche che controllano le unità di trattamento dell’aria verificano lo stato di produzione delle centrali, le condizioni entalpiche dell’aria esterna, il fabbisogno delle utenze e, grazie a sofisticati algoritmi in grado di elaborare queste variabili in “tempo reale”, ottimizzano i processi di condizionamento.
Protezione efficace contro le intrusioni, per la protezione di persone e beni
Il concetto di protezione efficace contro le intrusioni ed in genere contro tutte le azioni criminali ad esse associate, nonché la protezione delle persone e dei beni, rende indispensabile potersi avvalere di un efficace sistema di sicurezza costituito da dispositivi di:
- antintrusione
- controllo accessi
- videosorveglianza
Fondamentale in tale sistema è la funzione di acquisire, elaborare e diffondere informazioni per sorvegliare e proteggere in modo attivo l’edificio. Al fine di aumentare l’efficienza di gestione del sistema si è imposta una nuova filosofia di approccio al problema della sicurezza: la centralizzazione degli allarmi atta a fornire una soluzione integrata che riunisca e coordini sottosistemi specifici.
A questo livello diviene effettiva l’integrazione tra le varie funzioni di sicurezza, non solo utilizzando le stesse soluzioni hardware, ma anche le stesse risorse umane.
Protezione efficace di persone e beni
Soluzioni globali per la sicurezza attiva antincendio nel significato più ampio di:
- sistemi di rivelazione automatica d’incendio
- sistemi di rivelazione gas
- sistemi di spegnimento
- sistemi di gestione esodo
L’offerta include attività di consulenza e di analisi del rischio per la definizione della soluzione appropriata. Infatti, essendo la gamma di tecnologie e prodotti molto vasta, si impone una scelta attenta e da valutarsi in funzione della specifica applicazione e situazione di rischio.
I sistemi sono flessibili ed integrabili; inoltre i servizi a completamento riguardano la stesura del progetto, la pianificazione e la direzione lavori, l’attivazione ed il collaudo, la documentazione, l’addestramento, la manutenzione ed il service.
Il sistema di supervisione Siemens per il Total Building Solution
Un sistema di supervisione per la gestione integrata degli edifici facilita la conduzione quotidiana di tutti gli impianti con un risparmio energetico ed una riduzione dei costi, aumentando contemporaneamente la redditività.
La piattaforma gestionale DESIGO INSIGHT è basata su tecnologie standard come ActiveX, COM/DCOM, OLE, SQL, ecc. con sistema operativo WindowsNT/2000. Il sistema supporta le diverse architetture multiuser, client-server, distribuite su aree geografiche con il supporto di tutti i più comuni protocolli standard (BACnet, OPC, TCP/IP, Profibus, Profinet, LonWorks, EIB, ecc.) e protocolli proprietari.
Il sistema assicura una totale interoperabilità di tutti i sottosistemi integrati tra cui le reti di distribuzione elettrica SICAM e SIPROTEC (protezioni elettriche MT/BT).
Il sistema DESIGO INSIGHT, secondo il concetto espresso dal Total Building Solution, assicura una gestione ottimizzata dei carichi evitando inutili spegnimenti e parzializzazioni, assicurando un risparmio energetico senza compromettere comfort e funzionalità degli impianti.
La sua elevata e nativa capacità di integrazione assicura inoltre una completa interoperabilità dei diversi sottosistemi nei livelli di processo e di automazione, garantendo un’elevata affidabilità del sistema integrato indipendentemente dal livello di supervisione nel processo di interazione.
Siemens: know-how e sinergie ad alto contenuto tecnologico
Una soluzione così completa e all’avanguardia può essere proposta solo da Siemens grazie al proprio know-how ed alle sinergie con:
- Siemens Automation & Drive (A&D) nel settore della distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica
- Siemens PTD nel settore della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia
Solo la collaborazione e la condivisione delle esperienze può generare una soluzione omogenea, dal miglior componente alla piattaforma di supervisione e gestione, fornendo al mercato una soluzione che offre uniformità di offerta